Contrôle précis
Contrôlez la fonctionnalité de surintensité triphasée et de défaut de terre avec précision. Cette série de relais fournit un contrôle directionnel, assurant une protection fiable pour vos systèmes électriques.
Les relais de la série Reyrolle 7SR224 comprennent le contrôle directionnel de la fonctionnalité de surintensité triphasée et de défaut de terre. Ce contrôleur est généralement installé en tant que contrôleur intégré pour les fermoirs montés sur poteau, fournissant une solution de refermeture automatique intégrée sur les alimentateurs OHL. Résolissez les pannes du système d'alimentation et maintenez la continuité du service avec le Reyrolle 7SR224. Ses paramètres flexibles pour le classement actuel et temporel assurent la compatibilité avec divers systèmes de protection contre les surintensité. Détectez et isolez rapidement les pannes, minimisant les temps d'arrêt et améliorant la fiabilité du réseau.
Contrôlez la fonctionnalité de surintensité triphasée et de défaut de terre avec précision. Cette série de relais fournit un contrôle directionnel, assurant une protection fiable pour vos systèmes électriques.
Utilisez des paramètres flexibles pour le classement actuel et horaire, compatibles avec tous les types de protection contre les surintensité. Intégrer la logique pour une configuration efficace de la fonctionnalité de relais avec des circuits d'E/S analogiques et binaires.
Accès aux fonctionnalités de protection, d'instrumentation et de mesure via les canaux de communication de données. Un port USB avant et un port RS485 arrière permettent des connexions locales et distantes pour des enregistrements complets de pannes, d'événements et de formes d'onde.