Contrôle directionnel
Les relais 7SR220 sont fournis avec cinq entrées de courant et quatre de tension, dans les cas E6 ou E8. Cela les rend idéaux pour l'installation sur des systèmes interconnectés avec un courant de défaut bidirectionnel.
Les relais de la série Reyrolle 7SR220 offrent une protection directionnelle contre les surintensité et les défauts de terre. Installez ces relais sur des systèmes interconnectés où le courant de défaut peut circuler dans plusieurs directions pour une protection robuste. Protégez votre système contre les dommages, limitant les temps d'arrêt potentiels.
Les relais 7SR220 sont fournis avec cinq entrées de courant et quatre de tension, dans les cas E6 ou E8. Cela les rend idéaux pour l'installation sur des systèmes interconnectés avec un courant de défaut bidirectionnel.
Configurez des paramètres flexibles de classement actuel et horaire pour la protection contre les surintentions. Protection d'accès, instrumentation et comptage via la communication de données. Connectez-vous localement avec un port USB avant ou à distance via un port RS485 arrière.
Intégrer la logique pour une configuration efficace des fonctions de relais avec des circuits d'E/S analogiques et binaires. Utilisez la fonction de rectification automatique en option sur les alimentateurs de lignes aériennes pour améliorer la fiabilité du système et l'efficacité opérationnelle.