Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Reyrolle 7PJ15 ?

Reyrolle 7PJ15 offre un déclenchement rapide et fiable pour les systèmes de protection critiques dans les centrales électriques et les réseaux industriels. Conçu selon la norme CEI 60255, ce relais haute vitesse assure une isolation fiable des pannes et multiplie les contacts pour les circuits de commande complexes.

  • Durée de fonctionnement sous 10 ms pour une élimination rapide des pannes
  • Conception à charge élevée pour l'immunité aux courants de décharge capacitante
  • Jusqu'à 20 contacts avec options de réinitialisation automatique, manuelle ou électrique

Principaux avantages

Augmentez la sécurité du système grâce à une isolation rapide des pannes

Utiliser en moins de 10 ms pour déconnecter rapidement les sections défectueuses, minimisant les dommages à l'équipement et les temps d'arrêt.

Simplifiez la maintenance grâce à la conception retiable

L'étui à démontage et l'indicateur transparent de réinitialisation manuelle rendent l'installation et l'entretien simples pour les applications montées sur panneau.

Améliorez la fiabilité grâce à une construction robuste

La conception électromécanique tout ou rien et la capacité de charge élevée garantissent des performances fiables dans les environnements difficiles.

Capacités en vedette

Explorez les ressources (en anglais)