Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reyrolle 7PJ13 ?

Le relais de supervision de circuit de déclenchement Reyrolle 7PJ13 surveille l'intégrité des bobines de déclenchement et du câblage des disjoncteurs dans les réseaux basse et moyenne tension pour un fonctionnement fiable du système de protection.

Prévenez les pannes critiques en surveillant en permanence vos circuits de déclenchement. Le Reyrolle 7PJ13 détecte des défauts comme une perte de tension auxiliaire ou une rupture de circuit pour générer des alarmes immédiates. Il vous avertit également si un signal de déclenchement ne parvient pas à faire fonctionner le disjoncteur pour une intervention rapide.

Profitez d'une surveillance continue dans les conditions de voyage préfermées, post-fermées et verrouillées. Les gammes de tension universelles offrent une large applicabilité. La conception compacte de 96 mm x 48 mm permet un montage à ras, et l'état clair des LED permet une intégration facile et des vérifications rapides.

Principaux avantages

Protégez votre système

Superviser l'intégrité de votre bobine de déclenchement de disjoncteur et de vos circuits de câblage dans les réseaux basse et moyenne tension. Cette surveillance proactive aide à prévenir les pannes critiques et protège vos systèmes électriques.

Détectez rapidement les défauts

Détectez rapidement les pannes de circuit de déclenchement, y compris les fournitures déconnectées ou les circuits ouverts. Recevez des alarmes immédiates en cas de perte de tension auxiliaire et de coupure de circuit pour une réponse rapide.

Simplifier l'intégration du système

Intégrez des sorties binaires avec des relais de protection numérique pour indiquer les circuits défectueux aux systèmes SCADA distants. Cette connectivité offre une surveillance complète et simplifie la gestion des pannes sur votre réseau.

Capacités en vedette

Explorez les ressources