Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Reyrolle 7PG21 ?

Reyrolle 7PG21 offre une protection différentielle de courant de fil pilote éprouvée pour les lignes aériennes, les câbles souterrains et les interconnexions courtes. Ce système robuste détecte les défauts de phase et de terre rapidement et avec précision, assurant une protection fiable de l'alimentation.

  • Stabilité transitoire élevée et élimination rapide des pannes
  • Installation et mise en service simples
  • Supervision et isolement du pilote en option jusqu'à 15 kV pour une sécurité accrue

Principaux avantages

Améliorez la fiabilité du réseau grâce à une détection précise des pannes

Détecter les défauts de phase et de terre dans la zone de protection pour maintenir la stabilité du système et prévenir les pannes coûteuses.

Réduisez le temps d'installation avec un schéma éprouvé

Les relais et les CT à chaque extrémité se connectent via des fils pilotes pour une configuration simple, minimisant les efforts d'ingénierie et les temps d'arrêt.

Améliorer l'intégrité du circuit pilote

Intégrez la supervision des câbles pilotes en option pour surveiller en permanence l'état de santé de vos circuits pilotes. Cette approche proactive aide à maintenir la fiabilité du système et assure une protection cohérente des performances.

Capacités en vedette

Explorez les ressources

Commencer