- Protection de tension et de fréquence : Les appareils Reyrolle configurables se connectent aux transformateurs de tension pour surveiller et gérer les fonctions de relais.
- Protection contre les surintensité : Les relais Reyrolle offrent des réglages flexibles pour la protection directionnelle et non directionnelle contre les surintensité.
- Relais : Les relais Reyrolle remplissent une gamme de fonctions de protection essentielles, de la supervision de circuit aux relais de déclenchement.
- Protection de l'équipement industriel : Les dispositifs Reyrolle spécialement conçus protègent les investissements dans les équipements industriels, des banques de condensateurs aux moteurs et générateurs.

Reyrolle
Reyrolle 7XG31
Le Reyrolle 7XG31 utilise des capteurs optiques pour une élimination rapide des défauts d'arc dans l'appareillage de commutation. Il se déplace en moins de 10 ms — considérablement plus rapidement que les relais traditionnels — pour minimiser les dommages à l'équipement et protéger le personnel contre les défauts d'arc dangereux.