Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

GMP Monitoring System «FL-EMS flex» se fait alimenter par RETEL Neuhausen

Automatisation modulaire des salles propres en tant que service complet :
Nous défendons des solutions complètes d'automatisation et de numérisation. Notre haut niveau d'expertise est basé sur 50 ans d'expérience dans l'environnement des salles propres et des GMP.

Maximiser vos avantages : Avec nous comme partenaire d'automatisation/numérisation. De la planification à l'exploitation, tout à partir d'une seule source.

Pourquoi Nouvelle génération, évolutive, parfaitement alignée sur les besoins. ?

Le système de surveillance GMP « FL-EMS flex' est la solution optimale pour assurer efficacement la conformité au moyen de processus automatisés. La solution est utilisée pour garantir les exigences légales/réglementaires pour la documentation transparente de l'environnement critique, du processus de processus et des paramètres de production.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Compliance :

    Enregistrement et visualisation conformes aux GMP de l'environnement, des processus et des paramètres de production (température, humidité, pression, particules, vitesses de l'air, etc.)

    FDA 21 CFR Partie 11/Annexe 11 de l'UE

    Intégrité des données ALCOA+

    Qualifié et audité à plusieurs reprises
  • Efficacité et protection des investissements :

    Mise en œuvre de projet plus rapide et plus facile

    Coûts d'investissement réduits (matériel, ingénierie, coûts d'installation)

    Utilisation de composants standard

    Utilisation d'une technologie de pointe

    Facilement extensible

    Module évolutif par module
  • Intégré et intuitif :

    Intégration complète dans le paysage système du client

    Échange de données avec des systèmes de niveau supérieur (ERP, MES, historien de données, etc.)

    Conconvivial, simple et intuitif

    Permet l'analyse avancée des données capturées

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Production GMP

Enregistrez vos systèmes de production et de services publics pour l'acquisition de données conformes aux GMP sur le FL-EMS flex. Il peut être intégré via toutes les interfaces communes pour vous donner un aperçu de votre installation.