Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Roboverse Reply Robotics Platform se fait alimenter par Reply Deutschland SE

Reply est une société leader de conseil, d'intégration de systèmes et de services numériques, qui permet aux entreprises du monde entier de prospérer à l'ère numérique. Grâce à son réseau d'entreprises spécialisées, Reply soutient certains des principaux groupes industriels européens dans les domaines des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, des banques et des assurances et de l'administration publique pour définir et développer des modèles économiques adaptés aux nouveaux paradigmes de l'intelligence artificielle, du Big Data, de l'informatique en nuage, des médias numériques et de l'Internet des objets. En mettant fortement l'accent sur l'innovation, Reply propose une suite complète de solutions allant de l'expérience client et du commerce aux informations commerciales et à la cybersécurité.

Pourquoi Transformer l'automatisation industrielle avec la réponse ?

La plateforme Roboverse Reply permet le contrôle et la gestion centralisés de robots, d'appareils IoT et de drones de différents fabricants à l'aide d'un seul outil. Une API standardisée permet une intégration transparente de la plateforme dans les processus existants et une connexion simple aux systèmes existants de gestion de la maintenance informatisée (SGMC) et de gestion des actifs d'entreprise (EAM) existants tels que SAP-EAM, Maximo ou COMOS.
La solution peut être déployée dans le cloud (par exemple Azure) ou sur site au niveau de l'infrastructure du client et permet un accès centralisé basé sur les rouleaux via un Active Directory. Il est conçu comme un outil multi-utilisateurs pour que différents groupes au sein de votre entreprise puissent travailler en collaboration tout en gardant l'intégrité des données intacte dans chaque département. En combinaison avec un cryptage spécial, cette technologie assure une communication sécurisée entre les machines et les systèmes. Diverses mesures, telles que rendre les gens méconnaissables, permettent un fonctionnement conforme au RGPD via la plateforme Roboverse Reply.

Avantages

  • Plateforme robotique indépendante du fournisseur : Contrôle unifié entre plusieurs fournisseurs
  • Augmentation de la productivité et réduction des temps d'arrêt
  • Analyse de données en temps réel et maintenance prédictive
  • Sécurité et évolutivité améliorées grâce au contrôle de la flotte de robots
  • Accès par rouleaux géré par le client Active Directory/SSO
  • InterFACE UTILISATEUR UNIFIÉE POUR PLUSIEURS ROBOTS

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables