Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Intelligence Center X Graph Studio ?

Créez un graphique de connaissances riche et régi qui fonctionne sur toutes vos données. Avec le logiciel Intelligence Center X Graph Studio, vous pouvez :

  • Posez des questions complexes sur plusieurs domaines avec de nombreux types de joignures et d'entités — ad hoc
  • Donnez aux agents d'IA une couche contextuelle gouvernée et performante sur chaque système
  • Transformez et faites évoluer votre graphe de connaissances en mémoire à l'échelle de l'entreprise
Promo de la page produit rapidminer graph studio 640x480

Redéfinissez la vitesse et l'échelle des requêtes avec MPP en mémoire

Accélérez les requêtes complexes avec le MPP en mémoire qui partage automatiquement les données et parallélise à la fois le chargement et l'interrogation — aucun partitionnement manuel requis. Offrez des performances constantes et rapides au fur et à mesure que votre graphe de connaissances évolue.

Fournir rapidement des graphiques de connaissances prêts à la production

Automatisez la création d'ontologies à partir de vos données avec un paradigme Graphmart. Créez et affinez progressivement des graphiques de connaissances à l'aide d'une couche de données composable et d'une approche par étape de requête pour des tests et une évolution continus.

Donnez du pouvoir à vos plateformes de données existantes

Ajoutez une couche sémantique évolutive sur vos systèmes existants qui minimise le mouvement et la duplication des données tout en offrant des performances de qualité de production. Maximisez la valeur de vos investissements actuels sans déchirer ni remplacer.

Capacités en vedette

Signification de la connexion à travers chaque système

Créez une ontologie unifiée qui couvre vos systèmes PLM, ERP, CRM, MES et de plateforme de données — définissant la signification des entités et leurs relations entre les domaines. Sans duplication de données et migration à grande échelle, vous pouvez automatiquement améliorer la qualité des données, augmenter la valeur des investissements existants et donner à chaque utilisateur et agent une couche sémantique unique et gouvernée pour interroger, combiner et agir sur.

Un diagramme de réseau montre des nœuds bleus, rouges, jaunes et verts reliés par des lignes sur un fond blanc ou gris clair uni.

Alimentation des agents d'IA avec une couche contextuelle d'entreprise

Fournir aux agents d'IA un accès direct aux données et relations connectées, en direct dans le graphe des connaissances. L'ontologie donne aux agents des raccourcis structurés pour répondre à des questions complexes couvrant plusieurs systèmes — réduisant le temps de réponse et la consommation de jetons à grande échelle. La vitesse en mémoire permet une exploration interactive en temps réel avec des réponses inférieures à la seconde. Reliez chaque réponse d'agent dans des faits traçables et liés à la source.

Accéder aux données à grande échelle avec des normes ouvertes

Construit sur les normes ouvertes du W3C - RDF, SPARQL, OWL et SHACL - garantissant l'interopérabilité, pas de verrouillage des fournisseurs et des requêtes flexibles sur des données structurées et non structurées provenant de diverses sources. Les algorithmes graphiques et les étiquettes de propriétés via RDF-Star sont pris en charge nativement dans l'architecture basée sur des normes, vous offrant le meilleur des deux mondes sans compromettre l'ouverture.

rapidminer-graph-studio - accès aux données à l'échelle - as487165078-6625x3714

Interrogez et transformez à l'échelle de l'entreprise

Libérez tout le potentiel de vos données connectées avec Rapidminer Graph Lakehouse. Son architecture MPP en mémoire permet un chargement, une interrogation et une transformation ultra-rapides sur des milliards d'entités — prouvée à des dizaines de milliards en production. Gérer les données en mémoire, virtualisées ou sur disque. Transformez et enrichissez votre graphe de connaissances sans ETL externe — et suivez le rythme des demandes de requêtes des agents d'IA.

rapidminer-graph-studio-query-et-transform-at-entreprise-scale-as563024265-7845x5230

Intégrez facilement votre ecosystem analytique

Intégrez Intelligence Center X Graph Studio à votre ecosystem existant de science des données et d'analyse. Connectez-vous à vos plateformes préférées à l'aide de Jupyter Notebooks, Apache Arrow Flight, des APIs HTTP/REST et des outils de BI. Étendez les capacités avec des extensions définies par l'utilisateur (UDX) pour un environnement analytique flexible.

rapidminer-graph-studio-meeting-office-collaboration-as440299419 original-6720-4480
Select...

Intelligence Center X Graph Studio en pharmacie et sciences de la vie

Les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie sont confrontées à des exigences réglementaires intenses et à des processus complexes en plusieurs étapes. Intelligence Center X Graph Studio connecte ces domaines dans un graphique de connaissances unifié, permettant la généalogie des lots, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et la conformité prête à l'audit. Répondez aux questions réglementaires en quelques secondes et donnez aux agents d'IA un contexte régi et traçable pour les environnements validés par GXP.

Une seringue portant un marquage de mesure repose sur une surface réfléchissante bleue à côté d'une pilule blanche et de capsules ou de comprimés rouges et bleus.

Foire aux questions