Pourquoi Système de localisation intelligent Quuppa™ ?
... les industries, y compris la fabrication, la logistique, la sécurité, les soins de santé, la vente au détail et le sport.
-Précision flexible : de la précision de 10 cm à la détection de proximité ou de présence
-Temps réel : latence jusqu'à 100 ms, taux de mise à jour de l'emplacement jusqu'à 50 Hz
-Robuste et fiable
-Hautement évolutif : suivi de milliers d'objets simultanément
-Suivre n'importe quel appareil Bluetooth
-Faible consommation d'énergie
-Étiqueter la durée de vie de la batterie jusqu'à 10 ans
-Solution rentable
-Gestion basée sur le cloud
-Ouvrir l'API pour une intégration facile