Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi PSS® E Version 36 ?

Répondez à tous vos besoins de base en matière de flux d'énergie. Une caractéristique clé de la version 36 est la possibilité de créer une bibliothèque liée dynamique (DLL) PSS® E Version Independent (VINDP). À la suite de ce développement, une DLL UDM dynamique créée à l'aide de PSS® E 36 peut être utilisée dans toutes les futures versions de PSS® E. La version 36 contient également un outil de conversion de modèle intégré. Cet outil permet la mise à niveau facile du code source du modèle dynamique existant dans le nouveau format. En conséquence, vous profiterez désormais d'une expérience plus fluide et plus conviviale avec des modèles utilisateur dynamiques et aurez la possibilité d'adopter rapidement les dernières améliorations et améliorations pour la meilleure expérience logicielle possible.

8549e664-954e-4eee-89ae-3d7717314160 - Press-Cloud-students-at-laptops original

Principaux avantages

Développement de modèles dynamiques plus facile

PSS® E 36 propose des DLL de modèles dynamiques indépendants de la version et des APIs bien documentées, ce qui simplifie l'écriture, la maintenance et la réutilisation des modèles utilisateur dans les futures versions.

Mises à niveau plus rapides des modèles

Le programme de conversion intégré met automatiquement à jour les modèles dynamiques existants vers le nouveau format, ce qui réduit les efforts d'ingénierie et élimine les points douloureux lors des mises à niveau.

Modèles complets et simulation de système dynamique

La nouvelle architecture permet une adoption plus rapide des améliorations, moins de problèmes de migration et un flux de travail plus convivial pour la gestion et l'utilisation de modèles dynamiques.

Capacités en vedette

Questions fréquemment posées

Demander un panier

S'il vous plaît remplissez le formulaire. Après un contrôle des exportations, vous recevrez un lien vers notre Gestionnaire d'abonnement où vous pourrez commander et payer pour le logiciel. Pour d'autres options de licence, veuillez contacter le service commercial : pti-pss-sales.si@siemens.com