Module GIC pour PSS® E v35
Le module GIC permet à l'utilisateur d'évaluer l'impact des courants de courants induits géomagnétiques (GIC) dans le réseau électrique et de préparer des mesures d'atténuation.
PSS® E est puissant, personnalisable et complet. Avec l'ajout du support 64 bits, du format de fichier rawx extensible et des rapports sur feuilles de calcul dans la version 35, PSS® E continue de dominer le marché des avancées dans les logiciels de modélisation et de simulation de transmission électrique. En plus du progiciel PSS® E de base, il existe un riche ecosystem de modules complémentaires optionnels qui offrent des capacités étendues aux utilisateurs de PSS® E.
PSS® E 35.6.4 édition standard (limitée aux machines avec 32 cœurs ou moins), comprend la modélisation des disjoncteurs de nœuds, le flux de puissance, l'analyse de contingence, la réduction du réseau, l'analyse linéaire, la stabilité en régime permanent (PV/QV), l'IMD, l'interface graphique avec des diagrammes à ligne unique et des APIs complètes de script/automatisation.
Prix : 4 270€/4 785$ (mensuel)

Le forfait comprend la base PSS® E v35 plus le module de court-circuit comprenant un certain nombre d'algorithmes de calcul de court-circuit pour répondre aux divers besoins de l'analyse des défauts.

Le forfait comprend la base PSS® E v35 plus le légendaire module dynamique PSS® E. Emploie une vaste bibliothèque de modèles intégrés et comprend la capacité de créer des modèles définis par l'utilisateur.

Le forfait comprend la base PSS® E v35 plus le module de court-circuit avec un certain nombre d'algorithmes de calcul de court-circuit, ainsi que le module dynamique.

Le forfait comprend la base PSS® E v35 plus le module de court-circuit avec un certain nombre d'algorithmes de calcul de court-circuit, le module dynamique et le module de débit de puissance optimal.
Le prix n'inclut pas la maintenance et le support (M&S). Chaque licence logicielle est liée à un PC individuel et ne peut pas être déplacée. La collecte de licences sur les machines virtuelles n'est pas autorisée.

Le module GIC permet à l'utilisateur d'évaluer l'impact des courants de courants induits géomagnétiques (GIC) dans le réseau électrique et de préparer des mesures d'atténuation.

PSS® E OPF améliore les études du système d'alimentation en ajoutant de l'intelligence au processus de flux de charge. Au lieu de tester manuellement plusieurs cas, OPF ajuste automatiquement les commandes pour trouver la solution d'exploitation la plus efficace et optimale.
S'il vous plaît remplissez le formulaire. Après un contrôle des exportations, vous recevrez un lien vers notre Gestionnaire d'abonnement où vous pourrez commander et payer pour le logiciel. Pour d'autres options de licence, veuillez contacter le service commercial : pti-pss-sales.si@siemens.com