Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

PSS® E est puissant, personnalisable et complet. Avec l'ajout de la prise en charge intégrée des disjoncteurs de nœuds dans la version 34, PSS® E continue de dominer le marché des avancées dans les logiciels de modélisation et de simulation de transmission électrique. En plus du progiciel PSS® E de base, il existe un riche ecosystem de modules complémentaires optionnels qui offrent des capacités étendues aux utilisateurs de PSS® E.

Forfait de base


Paquet de base PSS® E 34.9.6, comprenant la modélisation des disjoncteurs de nœuds, le flux de puissance, l'analyse de contingence, la réduction du réseau, l'analyse linéaire, la stabilité en régime stationnaire (PV/QV), l'IMD, l'interface graphique avec diagrammes monolignes et les APIs complètes de script/automatisation.

Prix : 4 270€/4 785$ (mensuel)

b287decb-a39e-4179-a857-390c5449de59 - Infinity-Stage-03

Forfaits

Module de court-circuit PSS® E v34 Base+

Le forfait comprend la base PSS® E v34 plus le module de court-circuit comprenant un certain nombre d'algorithmes de calcul de court-circuit pour répondre aux divers besoins de l'analyse des défauts.

Module dynamique PSS® E v34 Base+

Le forfait comprend la base PSS® E v34 plus le légendaire module dynamique PSS® E. Emploie une vaste bibliothèque de modèles intégrés et comprend la possibilité de créer des modèles définis par l'utilisateur.

PSS® E v34 Base + Court-Circuit + Module dynamique

Le forfait comprend la base PSS® E v34 plus le module de court-circuit, ainsi que le module dynamique qui utilise une vaste bibliothèque de modèles intégrés et comprend la capacité de créer des modèles définis par l'utilisateur.

PSS® E v34 Base + Court-circuit + Dynamique + Module OPF

Le forfait comprend la base PSS® E v34 plus un module de court-circuit, un module dynamique et un module de débit de puissance optimal qui vous permet d'entrer des tableaux de coûts, des facteurs de pénalité et des contraintes pour optimiser diverses fonctions d'objectif de flux de puissance.

Modules complémentaires

Le prix n'inclut pas la maintenance et le support (M&S). Chaque licence logicielle est liée à un PC individuel et ne peut pas être déplacée. La collecte de licences sur les machines virtuelles n'est pas autorisée.

Demander un panier

S'il vous plaît remplissez le formulaire. Après un contrôle des exportations, vous recevrez un lien vers notre Gestionnaire d'abonnement où vous pourrez commander et payer pour le logiciel. Pour d'autres options de licence, veuillez contacter le service commercial : pti-pss-sales.si@siemens.com