Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'outil de mise en service et de diagnostic PRONETA ?

PRONETA est un outil de mise en service et de diagnostic basé sur PC pour les réseaux PROFINET. Mettez votre réseau en service et vérifiez les E/S distribuées sans PLC. Simplifiez la mise en service et les diagnostics réseau PROFINET complexes avec notre solution sur PC. PRONETA lit automatiquement la topologie de votre réseau, configure les paramètres d'adresse de l'appareil et fournit des résultats de test clairs.

Nous offrons un Version de base gratuite pour les tâches analytiques et de configuration, plus un version professionnelle sous licence avec des fonctionnalités avancées.

  • PRONETA Basique analyse rapidement votre réseau PROFINET, permettant une automatisation rapide et des tests de câblage fiables avant l'intégration CPU.
  • PRONETA Professionnel automatise l'acquisition de données, numérisation régulière pour documenter la configuration du système. Assurez la transparence et améliorez l'efficacité énergétique avec les diagnostics ProfiEnergy.

Principaux avantages

Mise en service et diagnostic plus rapides

Les deux versions de PRONETA accélèrent la configuration de PROFINET en scannant automatiquement le réseau, en détectant les périphériques et en permettant une vérification rapide du câblage et de la configuration des modules.

Transparence accrue du réseau

PRONETA offre une visibilité claire sur la topologie PROFINET et les paramètres de l'appareil, permettant aux utilisateurs de comparer les installations réelles avec les configurations de référence à tout moment.

Tests simplifiés à un stade précoce

Les utilisateurs peuvent effectuer des vérifications essentielles de configuration, de test et de topologie avant même qu'un CPU ne soit intégré ou que d'autres outils d'ingénierie ne soient disponibles, ce qui aide les équipes à démarrer plus tôt et à travailler plus efficacement.

Capacités en vedette

Démarrer avec PRONETA

Select...

Utilisez PRONETA Basic pour configurer, contrôler et surveiller les modules d'E/S. Les résultats des tests sont fournis dans un journal facile à consulter. PRONETA Basic prend en charge les E/S distribuées SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN et ET 200S, les systèmes IO pour éléments chauffants SIPLUS HCS, les modules d'E/S centraux de la plupart des processeurs SIMATIC S7-1500 et ET 200SP-CPU, ainsi que les modules IO-Link.

Effectuez toutes les tâches avant même qu'une CPU soit intégrée au réseau. Vous n'avez pas besoin d'autres outils d'ingénierie ou de matériel spécial !

Télécharger PRONETA Basic gratuitement

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.