Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Real time machine monitoring for SME se fait alimenter par Produmize

Produmize a été fondée pour aider les PME à profiter des avantages de l'Industrie 4.0 (Smart Industry). Les techniques requises pour cela semblent souvent complexes et coûteuses. De nombreuses PME seront remuées par le prix, l'imprécision du projet et le manque de clarté sur l'atteinte des objectifs. Nous considérons que c'est notre mission de changer ça.

Pourquoi Améliorer la productivité des PME industrielles ?

Nous fournissons des solutions Smart Industry pour déverrouiller les données de production des machines et fournir des informations en temps réel via des tableaux de bord. Nous faisons cela sur votre atelier de production si vous êtes une PME manufacturière, et pour les constructeurs de machines qui veulent inclure un tableau de bord avec une nouvelle machine. Un aperçu des données des machines vous aide à prendre des décisions basées sur les données, à réduire les coûts et à obtenir un avantage concurrentiel.

Pause de presse

Avantages

  • Les données en temps réel permettent de prendre des décisions en temps réel. Il donne aux opérateurs les outils pour prendre des décisions pour améliorer leur productivité et prévenir les pertes inutiles de capacité de production, les dommages et la mauvaise qualité.
  • Les données collectées donnent un aperçu de la direction sur ce qui se passe réellement dans les machines. Avec ces données, ils sont en mesure de prendre de meilleures décisions en créant une meilleure planification, un meilleur calcul des coûts, etc.
  • L'architecture ouverte vous permet d'intégrer toutes les machines et solutions logicielles dans une seule plateforme de données.

Capacités en vedette

Étude de cas

Remplacer

La surveillance des 4 découpeurs laser fournit aux opérateurs les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions, ce qui se traduit par une augmentation de 28 % de la productivité

Applications dans le monde réel

Select...

Chantiers navals TB

Mesurer les machines à souder permet de produire plus efficacement et prend des décisions d'utiliser le soudage manuel, automatique ou robotisé