Maximiser la robustesse dans les environnements extrêmes
Le revêtement conforme, les essais de gaz corrosifs, la résistance CEM selon NAMUR NE21 et une plage de température allant jusqu'à +70 °C en font le choix idéal pour les applications Ex Zone.
Le SIMATIC DCS hardware pour les systèmes de contrôle distribués est conçu pour les exigences spécifiques à l'industrie des usines de traitement modernes, y compris les longs cycles de vie, la disponibilité de l'usine 24/7/365 et le fonctionnement dans des environnements difficiles. Combinant des technologies éprouvées avec l'innovation, il offre une robustesse et une disponibilité maximales — garantissant les plus hauts niveaux d'efficacité et de flexibilité. Le portefeuille comprend :
Systèmes d'automatisation — solutions évolutives pour les tâches de processus exigeantes
E/S de processus distribués — E/S robustes et modulaires pour les environnements difficiles
SIMATIC IPC Systems — solutions flexibles sur PC et client/serveur
Avec le portefeuille supplémentaire de communication industrielle, ces composants permettent la haute disponibilité, la numérisation et le fonctionnement continu.
Les systèmes redondants, les réseaux, les blocs d'alimentation et les modules d'E/S remplaçables à chaud assurent le fonctionnement de la production, minimisant les temps d'arrêt et les interruptions de maintenance.
Des architectures modulaires et flexibles, une large gamme de fonctions d'E/S, y compris la sécurité, et des interfaces standardisées permettent une expansion en douceur des lignes pilotes aux installations mondiales.
Le matériel unifié prend en charge les deux systèmes DCS, mais aussi d'autres plateformes d'automatisation comme TIA Portal, permettant une ingénierie et une gestion du cycle de vie cohérentes.
Le revêtement conforme, les essais de gaz corrosifs, la résistance CEM selon NAMUR NE21 et une plage de température allant jusqu'à +70 °C en font le choix idéal pour les applications Ex Zone.
Performances en temps réel et communication Ethernet industrielle à l'épreuve du temps avec PROFINET, ainsi qu'un câblage sur site rapide et sans défaut avec technologie enfichable ou des borniers D-Sub avec des câbles préassemblés.
La hiérarchie des diagnostics et des alarmes pour un diagnostic rapide des causes profondes et un délai de réparation court (MTTR) aide à identifier les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent, permettant ainsi une isolation et une correction plus rapides.
Automation systems | Pour les applications difficiles
E/S de processus | E/S de processus distribués robustes et modulaires
Communication industrielle | Communications industrielles fiables et sécurisées
Systèmes SIMATIC IPC | Systèmes sur PC
Vidéo matérielle SIMATIC DCS | Plateforme matérielle DCS pour les industries de processus
SIMATIC S7-410 | Notre contrôleur principal pour les industries de processus
SIMATIC ET 200SP HA | Ligne d'E/S robuste et haute disponibilité
SIMATIC CFU | Unité de terrain compacte
Présentation scénique SPS 2025 | Partenariat à long terme entre Siemens et Bürkert