Pourquoi choisir SITRANS Soft Sensor Engine IQ ?
Le SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) alimenté par l'IA est une technologie de mesure virtuelle combinant une approche IA unique et une expertise des processus pour un large éventail d'applications sans avoir besoin d'un capteur physique dédié.
SSE IQ collecte les données de mesure existantes, les combine à un réseau de données et identifie les corrélations. En utilisant les données historiques de l'usine, le savoir-faire approfondi de Siemens en matière de processus et l'intelligence artificielle, un modèle de processus est créé, qui peut simuler la mesure d'un capteur virtuellement en temps réel.
Ce capteur souple peut servir de mesure de secours ou même remplacer des capteurs physiques. Il augmente les performances des processus jusqu'à 100 % de disponibilité et des coûts d'exploitation minimes en réduisant les efforts de service.