Mesurer sur des gammes exigeantes
Couvrir les applications de la micropression à la haute pression avec des travées de 0,008 à 400 bar pour les gaz, vapeurs et liquides dans des environnements hygiéniques et industriels.
SITRANS SL est un analyseur de gaz à diode laser conçu pour mesurer l'oxygène (O2) avec une sensibilité élevée. Avec un effort d'installation et des exigences de maintenance minimes, SITRANS SL garantit un haut niveau d'efficacité économique et des économies de coûts efficaces. Sa cellule de référence en ligne innovante offre un avantage utilisateur unique avec un minimum de besoin de maintenance et de recalibrage.
Atteindre une précision élevée jusqu'à 0,075 % avec une faible dérive à long terme sur de larges plages de 0,008 à 400 bar pour stabiliser les boucles de contrôle et améliorer la qualité du produit.
Tirez parti du boîtier en acier inoxydable, des diaphragmes encastrés et des connexions hygiéniques conformes aux normes EHEDG et 3A pour simplifier les procédures et la documentation CIP/SIP.
Utilisez des boutons-poussoirs locaux et des diagnostics d'appareils pour une configuration rapide, une simulation et un dépannage, minimisant le temps de mise en service et les interruptions de processus.
Couvrir les applications de la micropression à la haute pression avec des travées de 0,008 à 400 bar pour les gaz, vapeurs et liquides dans des environnements hygiéniques et industriels.
Connectez-vous facilement via HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus et paramétrez localement avec trois boutons-poussoirs pour une mise en service efficace.
Sélectionnez des versions à sécurité intrinsèque Ex ia adaptées à la zone 1 ou à la zone 0 pour maintenir la conformité sans compromettre les performances.