Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROCESS UV600 ?

SIPROCESS UV600 fournit une spectroscopie UV sélective pour mesurer jusqu'à trois composants simultanément avec une excellente stabilité à long terme et une connectivité à distance aux systèmes de contrôle de processus. Les applications Unified Edge étendent cette valeur en apportant une visualisation évolutive, un cycle de vie sécurisé des applications et un déploiement rapide au niveau de l'opérateur pour des informations plus rapides près du processus.

Principaux avantages

Mesurer plusieurs composants

Quantifiez simultanément le NO, NO2, SO2 ou H2S dans un analyseur pour rationaliser la surveillance et la production de rapports.

Réduisez l'effort de maintenance

Éliminez les convertisseurs externes avec la compilation directe NO et NO2 qui réduit les contrôles et réduit les coûts d'exploitation.

Améliorer la visibilité à distance

Utilisez des interfaces modernes pour la surveillance du réseau et la connexion aux systèmes de contrôle de processus afin de soutenir les opérations proactives.

Capacités en vedette