Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les analyseurs modulaires de gaz de procédé SIPROCESS GA700 ?

SIPROCESS GA700 fournit une analyse précise et durable des gaz de process avec un concept d'exploitation uniforme qui simplifie la mise en service, l'exploitation et le service. Sa plateforme modulaire évolue avec votre processus pour réduire les temps d'arrêt et les coûts du cycle de vie tout en préservant la disponibilité. Outre les unités en rack et murales, le nouvel appareil de terrain Ex d combine la protection Ex d et Ex e pour une modification facile, une haute disponibilité et moins d'entretien. Avec une protection IP 65 et une plage de température étendue jusqu'à +60 °C, il garantit un fonctionnement sûr dans des environnements difficiles.

Portfolio en un coup d'œil

  • Modules mixe-match : ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Trois boîtiers : rack de 19", mural, dispositif de terrain ex‑D
  • Configuration rapide avec Plug & Measure et correction des interférences intégrée

Principaux avantages

Simplifier la mise en service et les mises à niveau

Les terminaux ex e permettent une modification facile et des changements de câblage rapides sans ouvrir le boîtier Ex d, ce qui réduit le temps de configuration.

Maximiser le temps de disponibilité dans les zones dangereuses

Le boîtier Ex d résistant à la pression signifie que le boîtier a rarement besoin d'être ouvert sur place, ce qui garantit une haute disponibilité et une conformité élevées.

Réduisez l'effort de maintenance

Le remplacement rapide des composants de connexion minimise le temps de service et réduit les coûts du cycle de vie.

Capacités en vedette