Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la Series 6 ?

Siemens Series 6 offre un boîtier unifié et un fonctionnement guidé par Namurpour l'analyse des gaz de process extractifs, simplifiant l'intégration et garantissant des performances fiables dans des environnements exigeants. Il prend en charge la surveillance des émissions et le contrôle des processus avec une précision et une conformité éprouvées.

Portefeuille :

  • ULTRAMAT 6 | pour les composants IR-actifs
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pour les composants IR-actifs et l'oxygène
  • OXYMAT 6 | pour l'oxygène
  • OXYMAT 61 | pour les applications standard d'oxygène
  • OXYMAT 64 | pour l'oxygène à l'état de trace
  • CALOMAT 6 | pour l'hydrogène et les gaz rares
  • CALOMAT 62 | pour l'hydrogène et les gaz rares dans les gaz corrosifs
  • FIDAMAT 6 | pour les hydrocarbures

Principaux avantages

Simplifiez l'intégration sur tous les analyseurs

Logement unifié et fonctionnement NAMUR avec SIMATIC PDM et SIPROM GA pour les unités ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT et FIDAMAT.

Accélérez la maintenance dans n'importe quel environnement

La séparation étanche au gaz, les conceptions IP65, le chauffage et les options de purge Ex (p) assurent la fiabilité de tous les analyseurs de la Series 6.

Assurer la conformité et la sécurité des processus

Les configurations certifiées et les principes de mesure éprouvés prennent en charge la surveillance des émissions et le contrôle des processus critiques.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Portfolio de la Series 6

ULTRAMAT 6 | pour les composants IR actifs

Répondre à des normes élevées en matière de fiabilité et de qualité de mesure. Ceci est garanti par l'électronique moderne, la facilité d'utilisation et un élément physique adapté à la tâche de mesure.

Une image promotionnelle pour une série d'ultramat 6 pour composants actifs IR, au design élégant et moderne.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | pour les composants IR actifs et l'oxygène

Combine les caractéristiques de l'ULTRAMAT 6 et de l'OXYMAT 6 dans un seul analyseur 19".

Une image promotionnelle pour un produit présentant un design élégant et moderne mettant l'accent sur les caractéristiques et les avantages du produit.

OXYMAT 6 | pour l'oxygène

Répond aux normes élevées dans les applications exigeantes grâce à une électronique moderne, une facilité d'utilisation et un élément physique adapté à la tâche de mesure.

Dispositif médical Oxymat 6 avec un design bleu et blanc élégant sur fond minimaliste

OXYMAT 61 | pour les applications standard d'oxygène

Un analyseur d'oxygène économique pour les applications standard.

Une image promotionnelle pour un produit présentant un design élégant et moderne mettant l'accent sur les caractéristiques et les avantages du produit.

OXYMAT 64 | pour l'oxygène à l'état de trace

Mesurez les concentrations d'oxygène dans les plus petites traces, même jusqu'à la plage de mesure minimale de 0... 10 ppm.

Une image d'un dispositif médical pour la surveillance de l'oxygène à l'état de trace avec un schéma de couleurs bleu et blanc.

CALOMAT 6 | pour l'hydrogène et les gaz rares

Pour la mesure continue de l'hydrogène et des gaz rares, la conductivité thermique spécifique du mélange gazeux de l'échantillon est mesurée et utilisée pour calculer la concentration.

Une image promotionnelle pour une série d'équipements à hydrogène et gaz rares, au design élégant et moderne.

CALOMAT 62 | pour le H2 et les gaz rares dans les gaz corrosifs

Un dispositif d'analyse de conductivité thermique spécialement conçu pour les applications dans les gaz corrosifs.

Une image promotionnelle pour un appareil Calomat 62 de Series 6 utilisé pour mesurer l'hydrogène et les gaz rares dans les gaz corrosifs.

FIDAMAT 6 | pour les hydrocarbures

Bien adapté pour la mesure continue des hydrocarbures totaux.

Design industriel élégant de l'appareil de mesure des hydrocarbures Fidamat 6 à l'esthétique technologique moderne