Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud se fait alimenter par PowTechnology

PowTechnology est spécialiste de l'automatisation intelligente depuis plus de 35 ans et partenaire de la solution Siemens Measurement Intelligence. Nous avons aidé les clients à exploiter les données des capteurs et des machines vers le cloud pour améliorer la fiabilité, les performances et la durabilité. Le portefeuille de capteurs et d'instrumentation de Siemens Measurement Intelligence s'intègre parfaitement aux passerelles « prêtes à l'emploi » PowTechnology, permettant aux utilisateurs de collecter des données rapidement, facilement et à moindre coût et facilitant des solutions holistiques spécifiques au client. PowTechnology rassemble OT et IT.

Pourquoi Les passerelles IIoT sont la première étape vers des opérations plus intelligentes ?

L'intégration des données des capteurs et des machines dans le cloud a un coût caché pour la plupart des entreprises : le temps d'ingénierie, les ressources et l'infrastructure qu'ils ne peuvent justifier. PowTechnology supprime ces barrières. En tant que partenaire de solutions Siemens Measurement Intelligence, leurs passerelles IIoT s'intègrent parfaitement au portefeuille de capteurs et d'instrumentation MI, avec 35 ans d'expertise en détection et plus de 100 000 déploiements dans le monde entier, du premier appareil au parc complet.

IIoT pour la fabrication intelligente, reliant l'informatique à l'OT

Avantages

  • Réduire le gaspillage d'énergie et réduire les coûts opérationnels commence par savoir ce qui se passe réellement à travers un processus. Les données en direct remplacent les conjectures réactives, sans personnel technique supplémentaire ni investissement en capital nécessaire pour effectuer le changement.
  • Une surveillance continue avec des alertes configurables signale les problèmes de processus avant qu'ils ne dégénèrent en pannes. Les équipes de maintenance répondent aux conditions réelles plutôt qu'aux horaires fixes, réduisant à la fois les temps d'arrêt imprévus et les coûts de maintenance inutiles.
  • Les données des capteurs automatisés remplacent les rondes manuelles chronophages. Le personnel est libéré des promenades dans le presse-papiers et des rapports retardés, redirigé vers des tâches de plus grande valeur tandis que le système fournit des données de processus précises et continues.
  • Les niveaux, les flux et les seuils critiques des processus sont surveillés en permanence, en maintenant les opérations dans les limites réglementaires. Les alertes opportunes permettent d'intervenir avant qu'un incident environnemental ou de conformité ne se produise.
  • Commencez par un seul actif connecté et évolutionnez pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise au rythme opérationnel. Les solutions de PowTechnology se développent sans reconstruire ce qui est déjà en place, en ajoutant des capteurs, des machines et des intégrations cloud au fur et à mesure que l'opération se développe.

Capacités en vedette

Étude de cas

Panneau solaire sur une clôture métallique

Élimination des dégraissements dans plus de 100 réservoirs de boues agricoles

ADSM Farming gère plus de 100 réservoirs de boue. Les retards manuels ont créé un risque d'épuisement, de surremplissage et de contamination. La surveillance de l'IIoT solaire a résolu les trois. Les données acheminent maintenant une flotte de 60 véhicules citernes.

Foire aux questions