Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Shannon® Onboarding Package se fait alimenter par plus10

plus 10 est un Spinoff de Fraunhofer qui développe et fournit des outils d'optimisation de l'apprentissage en direct pour les assemblages complexes entièrement automatisés, les lignes de production et les machines de moulage par injection. Nous sommes uniques au monde dans le domaine des systèmes d'apprentissage en direct pour la production de soins de santé/pharma/Medtech (entièrement conformes aux GMP), mais également présents dans d'autres industries comme l'automobile, l'électronique et les biens de consommation. Nos outils sont utilisés pour la détection des causes profondes, le dépannage, le transfert de connaissances et l'optimisation de la qualité — ce qui conduit à +10% d'OEE.

Pourquoi SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction ?

Shannon® est un assistant d'atelier piloté par l'IA qui analyse en continu les données PLC haute fréquence. Il détecte les causes profondes des pertes de productivité et fournit des conseils situationnels directement à l'opérateur. Chaque solution et entrée de l'opérateur enrichit une base de connaissances partagée, rendant l'expertise accessible à tout le personnel de n'importe quel site dans sa langue d'enregistrement. Cela réduit le temps moyen de réparation, accélère la training et équilibre les performances entre les quarts de travail.

Avantages

  • Dépannage plus rapide en identifiant et en localisant instantanément les causes profondes des erreurs
  • Réduction des temps d'arrêt (MTTR) grâce à des recommandations de solutions situationnelles
  • Production plus élevée en priorisant et en résolvant les goulots d'étranglement actuels
  • Partage des connaissances sur la résolution de problèmes entre tous les quarts de travail et les employés, réduisant les variations de productivité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Capacités en vedette

Étude de cas

Il n'y a pas de solution

Rapide montée en service avec Shannon® à YPSOMED, Schwerin

Shannon® améliore la production automatisée d'auto-injecteurs chez YPSOMED, Schwerin en permettant la détection des erreurs en temps réel, le partage des connaissances et l'optimisation basée sur les données, en augmentant l'efficacité et en accélérant la mise en service

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Shannon® optimise les mégausines Aumovio

En déployant Shannon® dans la méga-usine de Brandýs, Aumovio (anciennement Continental) a amélioré la disponibilité de 18 % et augmenté le MTBF de 95 %, réduisant les temps d'arrêt et permettant une optimisation basée sur les données dans la production automatisée d'écrans.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Appareil Siemens Industrial Edge installé dans le réseau de machines avec l'application plus10

Connectivité : trafic sortant crypté vers le backend cloud via HTTPS

PLC : famille S7-1200/1500 ou autres PLC avec serveur OPC UA performant à bord

TIA V19 ou supérieur

Alarmes TIA PLC utilisées pour déclenchez des événements IHM

D'autres cas nécessitent des éclaircissements avec le support technique de plus10 : interested@plus10.de