Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

COMPOSANTS DE CINEO

Kineo Flexible Cables

Modélisez le comportement des câbles électriques, pneumatiques et hydrauliques dans vos applications logicielles en intégrant le composant logiciel Kineo Flexible Cables.

Câbles ou fils flexibles enroulés orange et noir sur fond blanc

Pourquoi les Kineo Flexible Cables ?

Simulez le comportement de câbles conformes, tels que les tuyaux pneumatiques et les câbles électriques. Kineo Flexible Cables est bien adapté à la programmation et à la simulation de robots, où les câbles sont soumis à de grandes déformations et à des contraintes élevées dans des environnements de mouvement complexes.

Un solveur haute performance simule des packs complets de robots, composés de plusieurs câbles avec une large gamme de systèmes de fixation et de rétraction de câbles.

La détection de collision intégrée garantit que les câbles respectent les mouvements sans collision. Les calculs de contraintes prédisent la tension, la flexion et la torsion du câble, tandis que les effets de la gravité, de l'inertie du câble et de la non-linéarité géométrique sont automatiquement pris en compte.

Voir ce qui est inclus

Restez connecté avec les composants PLM

Lire le blog

Obtenez de nouvelles perspectives sur les composants PLM et le marché PLM en général.