Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Planar Motor System se fait alimenter par Planar Motor

Nous assistons les clients dans leur transformation numérique en leur fournissant des systèmes de transport flexibles et sans entretien. Ces systèmes offrent une précision à six degrés de liberté, et sont totalement modulaires, ce qui permet l'évolutivité et la flexibilité. La conception modulaire et le routage défini par logiciel permettent de définir plus de fonctions d'une machine numériquement qu'avec toute autre technologie de mouvement, ce qui accélère les changements et rend la mise à l'échelle ou la réaffectation des lignes plus pratiques.

Pourquoi Machines de transport de produits flexibles pour la fabrication intelligente ?

Les systèmes de Planar Motor sont conçus pour une automatisation avancée et une manipulation précise dans et entre les machines. Ils servent les entreprises manufacturières, les OEM et les intégrateurs qui recherchent des solutions de contrôle de mouvement rapides, flexibles, propres et fiables. Les systèmes établissent de nouvelles normes en matière de compacité, d'adaptabilité des processus et de modularité ; permettant aux clients d'optimiser le débit, de minimiser les temps d'arrêt et de produire une grande variété de produits avec une seule machine.

Avantages

  • Solutions de fabrication hautement innovantes : Avec Planar Motor, des machines avec une polyvalence inégalée pour des applications innovantes deviennent une réalité. Contrôlez chaque produit de manière totalement indépendante et canalisez les produits dans et hors du flux de processus si nécessaire avec une traçabilité absolue.
  • Délai de mise sur le marché plus rapide : Les systèmes moteurs planaires sont rapides à déployer et faciles à mettre en service. Leur adaptabilité vous permet d'accélérer la production rapidement, que vous exécutiez de petits lots ou de grands volumes, que vous personnalisiez des produits individuels ou que vous manipuliez plusieurs variantes.
  • Accélérez la mise en service et la mise à l'échelle sans effort : ajoutez ou supprimez des XBots lorsque les besoins de production changent. Restez flexible grâce à des dispositions modulaires : réorganisez les modules de la machine, connectez facilement les voies de déviation et étendez le système à l'infini.
  • Performances supérieures et maintenance améliorée : Faire fonctionner plusieurs produits sur une seule machine signifie des taux d'utilisation plus élevés et moins d'investissements. Les systèmes de Planar Motor fonctionnent sans frottement et avec une dynamique élevée. Ils sont sans entretien et permettent des processus de production facilement accessibles.

Capacités en vedette

Étude de cas

SIMATIC S7-1500

Systèmes et logiciels d'automatisation Siemens SIMATIC

Les systèmes de Planar Motor des séries 3 et 4 sont parfaitement intégrés au TIA Portal et à l'ecosystem SIMATIC.

Applications dans le monde réel

Select...
XBots sur flyway

Pharma et sciences de la vie

Le système Planar Motor permet une meilleure traçabilité des produits tandis que la mécanique simplifiée entraîne un temps de changement plus court et une maintenance réduite. La variante du produit Hygienic offre une propreté inégalée, faisant de Planar Motor le système de transport ultime pour les environnements stériles.