Modification des données CN
Utilisez les fonctions d'édition CN pour créer ou modifier des données de forage et de feuse CN. Ajouter des perceuses, des fentes, des chemins de broyage et des languettes de broyage pour séparer les panneaux. Modifier les définitions des outils de forage et de broyage. Créez des fichiers de perçage CN personnalisés pour des opérations de forage spécifiques. Convertir le contenu Gerber en contenu CN et NC en Gerber.
Montage CAM
Utilisez les commandes d'édition pour couper, copier, coller, déplacer, faire pivoter ou mettre en miroir n'importe quel élément. Ajoutez des éclairs, des dessins, des lignes, des polygones et de nombreux autres éléments de conception. Supprimez ou réordonnez les couches. Modifier les attributs, les désignateurs de référence, le texte, les propriétés de l'écran ou du pavé, les codes D, la police ou le style du texte. Ajoutez des éléments de conception tels que des vias, des fils, des pièces ou le contour de la carte.
Modification de l'ouverture personnalisée
Créez ou modifiez des ouvertures personnalisées dans votre conception. Les ouvertures personnalisées sont en fait des formes qui comprennent à la fois des données positives (additives) et négatives (soustractives). Créez des thermiques, des formes de pads ou des zones polygonales personnalisées et ajoutez-les à votre conception.
Conversion et optimisation des données
Convertissez les plans en flashes, les polygones dessinés en polygones matrisés, les polygones en contours de tableaux et d'autres conversions similaires. Optimisez vos données de conception en retirant les plaquettes isolées ou redondantes ou en retirant les plaquettes recouvertes de cuivre. Ajoutez des larmes, des tampons surdimensionnés pour un masque de soudure ou des tampons de taille inférieure pour un masque en pâte. Retirez l'encre sérigraphique des tampons.
Édition de pièces
Utilisez les fonctions de modification d'article pour modifier ou gérer les définitions d'article créées lors de l'importation de données CAO. Les définitions de pièces sont particulièrement utiles lorsque des données de conception rétro-ingénierie provenant de sources non intelligentes telles que Gerber sont intégrées à une base de données plus conforme à la CAO avec des définitions de pièces, des piles de plaquettes, des filets, des vias, etc.
Sondes croisées CAO sur PCB
Le sondage croisé facilite la visualisation des données de conception Valor CAM350 jusqu'à sa conception de PCB source dans son outil de PCB natif. Sélectionnez des éléments dans l'outil de conception de BPC et l'élément équivalent est sélectionné dans Valor CAM350. Après une analyse DFM Valor CAM350, utilisez le sondage croisé pour visiter les emplacements des erreurs dans l'outil BPC afin d'apporter des corrections. Cela accélère le processus de recherche et de correction des erreurs dans la conception des BPC sources. Le sondage croisé de Valor CAM350 est compatible avec les principaux outils de conception de circuits imprimés tels que Xpedition, Cadence Allegro ou OrCAD PCB Designer.
Édition de sondes volantes
Utilisez les fonctions de la sonde volante pour localiser les points d'essai des panneaux nus et les broches d'alignement des appareils. Utilisez des fonctions automatisées pour attribuer des points de test par style de tampon (SMD ou trou traversant), par code Dcode, par filet ou d'autres critères. Utilisez les fonctions interactives pour choisir sélectivement les emplacements des points d'essai. Exportez les données des points de test dans les formats de fichiers courants, notamment Probot, ATG, Integri-test, PROBOTECH, Microcraft et IPC-D-356.
Montage sur lit de clous
Utiliser les fonctions Bed of Nails pour localiser les points d'essai et exporter les données pour faciliter la fabrication et les essais des appareils d'essai. Attribuer des points d'essai pour les appareils à simple ou double face (c.-à-d. essai à clapet). Définir la taille de l'appareil, la taille de la sonde, la taille des forets, la déflexion du foret et d'autres propriétés de l'appareil. Utilisez des fonctions automatisées pour attribuer des points de test par style de tampon (SMD ou trou traversant), par code Dcode, par filet ou d'autres critères. Utilisez les fonctions interactives pour attribuer sélectivement les emplacements des points d'essai. Exportez les données des points d'essai dans les formats de fichiers courants, y compris TTI (Test Technologies International), Circuit-Line, IPC-D-356, IPC-D-356A, ainsi que des fichiers génériques de perçage de plaques et des listes de netlists.