Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MEILLEURES PRATIQUES DE CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMÉ

Co-conception électrique/électronique

La connectivité des systèmes électriques/électroniques permet une collaboration étroitement intégrée et élimine le risque d'erreurs en aval.

Principales caractéristiques de la co-conception électrique/électronique

Gestion des connecteurs

Xpedition minimise les efforts pour ajouter, manipuler et mettre à jour des connecteurs avec la création à la volée de connecteurs paramétrés (conformes aux normes CEI) avec extension de connecteur et modification du numéro de broche à l'aide d'une simple commande d'étirement. Le haut degré d'automatisation permet aux concepteurs de créer et de modifier la connectivité à l'aide de connecteurs génériques sans se préoccuper des détails physiques réels du connecteur.

La gestion des connecteurs applique une approche « correcte dès la conception », éliminant les erreurs de connexion à l'avance et à tout moment pendant le cycle global de conception du système, et elle permet l'accouplement automatisé et l'accouplement des broches des connecteurs.

Les connecteurs sont gérés intelligemment par :

  • Synchronisation entre le circuit imprimé physique, l'implémentation du câble et les données de conception du système
  • Choix et affectation automatisés des connecteurs couplés possibles

Intégration de plusieurs PCB et câbles

Une fois que le concepteur a créé des associations entre les cartes logiques et les conceptions de PCB au niveau du système, le concepteur du système peut commencer à synchroniser le contenu des cartes logiques et des schémas de PCB associés à l'aide d'un processus bidirectionnel. Un assistant de synchronisation fournit la liste des modifications, un aperçu de la définition de la carte logique et un code couleur qui clarifie l'état de synchronisation d'objets particuliers. Cette fenêtre fournit une multitude de conseils pour aider à résoudre les problèmes et pour fournir des informations utiles aux nouveaux utilisateurs. Parce que le schéma PCB est synchronisé avec les cartes logiques associées, le schéma PCB contient des connecteurs et des blocs au niveau système qui sont, en fait, des blocs hiérarchiques.

Par conséquent, les concepteurs de cartes peuvent pousser dans ces blocs et définir la logique sur le schéma sous-jacent pour réaliser chaque fonction spécifique du système.

Le processus de synchronisation n'est pas automatique mais est contrôlé et bien géré pour que les tâches de synchronisation soient exécutées uniquement par des concepteurs responsables. Le logiciel suit les changements entre les cartes et leur contenu, la connectivité entre les cartes et les relations pin-to-pin entre les connecteurs.

Conception de câble intégrée

Dans certains systèmes multicartes, l'interconnexion entre les cartes et d'autres composants du système (tels que les capteurs) est mise en œuvre par câblage. La connectivité du système logique peut être simplement partitionnée en plusieurs câbles. Chaque câble logique nécessite une représentation physique. L'outil dispose d'une variété de fonctionnalités pour automatiser la sélection des pièces en ajoutant automatiquement des fils, des multicores, des bornes, des bandes et tous les autres composants de câbles pour des conceptions de câbles prêtes à être fabriquées, y compris les fiches de matériaux et les dessins de fabrication. Le calcul automatique des quantités (par exemple, les « vraies » longueurs de fil de fabrication) garantit que les câbles sont corrects par construction. Une intégration étroite entre les environnements ECAD et MCAD est essentielle pour un processus de conception de système efficace. Les concepteurs mécaniques peuvent collaborer avec les concepteurs de câbles en échangeant des décisions de conception critiques qui ont un impact sur la conception de chacun.

Plongez plus profondément dans ce sujet

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

La co-conception électrique/électronique est une approche de conception puissante. Nous avons maintenant la capacité d'utiliser le monde virtuel numérique avec l'automatisation d'aujourd'hui pour augmenter notre efficacité de conception et notre optimisation dans la conception réussie des systèmes complexes d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, consultez notre blog de co-conception électrique-électronique ou écoutez notre podcast sur la co-conception électrique-électronique.