Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Des algorithmes d'optimisation basés sur des experts

L'optimiseur PDN utilise un processus en deux étapes pour déterminer la stratégie optimale pour remplir les condensateurs dans la conception analysée :

  1. La synthèse basée sur des experts utilise 5 stratégies différentes basées sur des techniques couramment utilisées pour créer et affiner des populations de condensateurs. Ce processus fonctionne rapidement et produit des résultats qui peuvent être utilisés tels quel ou utilisés comme une « graine » pour une optimisation ultérieure.
  2. L'optimisation génétique sensible au domaine fonctionne sur la sortie de la première étape et utilise un algorithme « générationnel » successif pour améliorer les performances de conception. Ce n'est pas un algorithme d'optimisation générique ; il est réglé pour découpler l'optimisation des condensateurs et produit de meilleurs résultats, plus rapidement qu'un optimiseur générique ne le ferait.
Un graphique montrant l'optimisation basée sur des experts avec divers points et lignes de données.

Résultats d'optimisation PDN

Une personne utilise un ordinateur avec un écran affichant un graphique et du texte.

HyperLynx PDN Optimizer produit un rapport HTML hyperlié qui répertorie toutes les différentes configurations de condensateurs analysées, ainsi que des données détaillées sur les performances, la configuration et les coûts pour chacune d'elles. Cela permet aux concepteurs d'évaluer les compromis entre les différentes solutions potentielles et de choisir la configuration qui répond le mieux à leurs objectifs de conception particuliers.

Webinaire à la demande

Faire les choses correctement - exécutez des simulations SI et PI avec précision

Il ne sert à rien d'exécuter des simulations SI/PI si les outils que vous utilisez n'ont pas la précision, la capacité et les performances nécessaires pour faire le travail dans un délai raisonnable.

Cette présentation de théâtre enregistrée partage une partie de la technologie de pointe qu'HyperLynx utilise pour produire des résultats précis.

Un diagramme montrant une analyse d'intégrité de puissance d'une chute de courant continu dans un circuit, avec divers composants et mesures étiquetés.

Ressources