Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Applications de solveur 3D rapides

Parce que les méthodes quasi-statiques résolvent le réseau à un seul point de fréquence, elles fonctionnent plus rapidement et peuvent gérer des structures plus grandes que leurs homologues pleine onde. Ils sont généralement utilisés pour créer des modèles d'emballage pour les petits composants qui incluent des valeurs parasites pour toutes les broches de l'appareil, y compris le couplage à broches pour toutes les broches.

Ils sont également utilisés pour les applications analogiques < 1 GHz, où les structures de PCB peuvent être considérées comme des éléments groupés. Les méthodes quasi-statiques sont idéales pour les applications analogiques où les parasites des PCB affectent le fonctionnement du circuit malgré la petite taille physique de la structure.

Forfait HLAS Fast3D

Édition intégrée, analyse et traitement des résultats

Résultats HLAS Fast3D 1280x720

L'interface graphique Fast 3D fournit un environnement intégré pour l'importation et l'édition de conception, la configuration et l'exécution de la simulation, suivi de l'affichage des résultats de la simulation, du post-traitement et de l'exportation à l'aide de plusieurs formats de sortie standard. Plusieurs versions d'un projet peuvent être créées pour tester des alternatives, puis simuler séparément des projets et afficher les résultats.

Les parasites extraits peuvent être exportés dans plusieurs formats, y compris les tables RLGC, les listes netlists des sous-circuits d'épices et la syntaxe du modèle IBIS.

Intégration HyperLynx et facilité d'utilisation

Le solveur Fast 3D est intégré à Xpedition pour prendre en charge la simulation AMS, en utilisant l'analyse pour extraire les parasites des PCB d'une base de données de mise en page Xpedition et en les rétro-annotant dans le schéma Designer. Ce flux de travail prend en charge la conception et la vérification des circuits analogiques et des modules d'alimentation.

Le solveur Fast 3D utilise le même environnement graphique que les solveurs hybrides et FWS, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé pour résoudre n'importe quel projet créé pour ces autres solveurs, si c'est souhaité.

Le solveur Fast 3D peut également être utilisé de manière autonome pour l'extraction de modèles de package et la création de modèles de simulation. Les mises en page des packages peuvent être directement importées à partir d'une variété de formats CAO, recadrées, éditées et résolues, puis exportées à l'aide de l'un des formats de sortie de simulation pris en charge par Fast3D.

Scripts et automatisation

L'analyse de l'intégrité du signal et de l'alimentation est un processus complexe en plusieurs étapes, où la modification d'une seule option peut avoir une incidence significative sur le résultat final. Parce que ces simulations sont souvent longues, gourmandes en calcul et en mémoire, il est essentiel de s'assurer que les simulations sont correctement mises en place et exécutées de manière cohérente. Sans la capacité de s'assurer que les simulations sont effectuées de manière cohérente et précise, beaucoup de temps est perdu à ajuster et à resimuler.

HyperLynx Advanced Solvers peut être exécuté à la fois de manière interactive et via l'automatisation basée sur Python. Cela permet aux conceptions d'être initialement configurées, analysées et déboguées à l'aide d'analyses interactives pour déterminer les paramètres de simulation optimaux. Ensuite, au fur et à mesure que la conception est itérée, ces paramètres peuvent être réutilisés par automatisation pour s'assurer que l'analyse est toujours exécutée de la même manière, rapporte les mêmes métriques et produit les mêmes modèles de sortie. Un environnement de script interactif en ligne de commande est disponible directement avec les solveurs afin que les utilisateurs puissent développer et tester leurs scripts d'automatisation.

L'automatisation HyperLynx Advanced Solver fait partie d'un cadre de script plus large pour toute la famille HyperLynx, qui permet de créer des flux d'analyse multi-outils automatisés. Ce cadre de script orienté objet comprend des flux prédéfinis pour l'intégrité de l'alimentation, l'intégrité du signal et l'analyse de conformité des liaisons série qui permettent aux utilisateurs d'exécuter des analyses complexes avec seulement quelques lignes de code personnalisé.

HyperLynx Scripting et automatisation
Solveur quasi-statique

Ressources