La simulation électromagnétique 3D est une technologie critique en soi, mais elle fait également partie d'un processus analytique plus vaste qui détermine si un système a suffisamment de marge de fonctionnement positive pour fonctionner de manière fiable. L'analyse d'une structure individuelle permet de la comprendre et de l'optimiser pour les comportements électriques comme la perte d'insertion et la diaphonie, mais c'est le comportement du système global qui importe en fin de compte, pas ses éléments individuels.
HyperLynx Advanced Solvers sont étroitement intégrés HyperLynx Signal Integrity et HyperLynx Power Integrity flux pour fournir une modélisation d'interconnexion précise et automatisée dans le cadre d'un flux de travail d'analyse au niveau du système. Cela permet d'effectuer des analyses d'intégrité de l'interface DDR, des canaux série à haute vitesse et de l'alimentation CA avec les plus hauts niveaux de précision de modélisation. Les modèles de PCB sont extraits et résolus automatiquement dans le cadre de ces flux de travail au niveau système.
Avec HyperLynx, les flux d'analyse ont déjà été établis, éprouvés et documentés - fournissant un flux prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte, ou une base de base à partir de laquelle construire lors de la création de vos propres flux personnalisés. HyperLynx Advanced Solvers peut post-traiter des données et des résultats de simulation de sortie dans une grande variété de formats de sortie différents pour répondre à vos besoins particuliers.