Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MEILLEURES PRATIQUES DE CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMÉ

Réutilisation de la conception

La réutilisation d'éléments éprouvés provenant de conceptions de circuits imprimés précédentes par le biais d'une bibliothèque de circuits certifiés permet aux nouvelles équipes de développement de produits de tirer parti des succès passés au profit de leur dernière génération de produits.

Les avantages de la réutilisation de la conception des PCB

Réutiliser des éléments logiques et physiques éprouvés

Les équipes de conception peuvent rapidement créer de nouveaux produits en publiant directement des IP logiques et physiques réutilisables, puis en partageant cette IP avec d'autres personnes.

Réduisez les coûts et améliorez la qualité de conception des PCB

Assurer l'amélioration continue des circuits en certifiant les blocs IP critiques.

Augmenter la collaboration et l'efficacité

Favoriser le développement simultané des conceptions complexes de PCB d'aujourd'hui.

Principales caractéristiques de la réutilisation de la conception avec Xpedition

Xpedition EDM facilite la réutilisation de la conception grâce à la gestion des données à l'échelle de l'entreprise des blocs de circuits réutilisables (blocs gérés) du point de vue de la bibliothèque et de la conception. Les blocs de circuits réutilisables fournissent aux équipes un processus efficace pour tirer parti d'une bibliothèque de circuits « certifiés » lors du développement de nouveaux circuits imprimés.

Il existe deux types de blocs gérés :

Blocs autogérés

Le flux autogéré prend en charge la gestion et le partage de données de base sans intégration des outils de réutilisation de la conception EDM. La méthodologie de conception de blocs autogérée fournit aux ingénieurs et aux concepteurs le contrôle de la création, du développement et du déploiement de circuits de blocs aux clients de la bibliothèque pour une utilisation dans de nouvelles conceptions sans la rigidité d'un processus formel. Les blocs autogérés n'utilisent pas de système de gestion de bibliothèque centralisé formel.

Blocs gérés par l'entreprise

Le flux d'entreprise prend en charge le formel gestion des données de conception et le partage à l'aide de la suite d'outils Xpedition EDM pour contrôler et propager des blocs de circuits réutilisables vers les caches de la bibliothèque de production.

La méthodologie de conception de blocs gérée par l'entreprise utilise la suite d'outils Xpedition EDM pour la gestion des données du bloc, la conception source et les objets de bibliothèque. Les outils de capture schématique et de mise en page lancés à partir de la suite EDM gèrent la création, le développement, le déploiement et les ordres de modification de la conception de blocs dans un système étroitement intégré.

Plongez plus profondément dans ce sujet

Image of design reuse capability in Xpedition software

En mettant en œuvre la réutilisation de la conception, cela élimine les efforts inutiles et/ou répétés, fait gagner du temps et réduit ou minimise les risques du projet. Apprenez-en plus par lire notre blog sur la réutilisation des conceptions ou en écoutant notre conception et réutilisation du podcast.

Resources

Questions fréquemment posées sur la réutilisation de la conception de PCB