Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Conception de circuits imprimé rigides et flexibles

La conception de circuits impossibles à flexion rigide exige un logiciel de conception de PCB sophistiqué qui peut assurer le succès du premier passage en permettant la définition de l'empilement, y compris les styles d'empilage uniques, les zones de courbures des PCB, les règles régionales telles que les vias, les traces et les types d'avions, et la visualisation de conception dans un environnement 2D/3D intégré.

Qu'est-ce que la conception de PCB rigid-flex ?

La conception de circuits imprimés rigid-flex est une configuration de carte de circuit imprimé hybride qui combine à la fois des matériaux rigides et flexibles, permettant à la carte de se pliner ou de fléchir tout en maintenant l'intégrité structurelle et la connectivité électrique.

Pourquoi la conception de PCB rigid-flex est-elle importante ?

Efficacité de l'espace

La conception rigid-flex permet des mises en page tridimensionnelles, permettant des conceptions plus compactes et peu encombrantes par rapport aux PCB rigides traditionnels.

Poids réduit

Les PCB rigid-flex sont plus légers que les PCB traditionnels avec connecteurs et câbles, ce qui les rend adaptés aux applications où le poids est un facteur critique.

Flexibilité de conception

Les PCB rigid-flex offrent une plus grande flexibilité de conception, permettant aux ingénieurs de créer des formes et des configurations qui étaient auparavant difficiles ou impossibles avec des PCB rigides.

Principales caractéristiques de la conception de circuits imprimé rigid-flex à l'aide de Xpedition

Plusieurs plans de tableauAvec Xpedition, tout ce que vous avez à faire pour créer un design rigid-flex est de dessiner les contours multiples des cartes et d'attribuer un empilement de couches à chacun. Chaque plan de tableau reçoit un nom afin qu'il puisse être facilement identifié lorsque les contours se chevauchent partiellement ou complètement.

Pliage et pliage La principale raison pour faire un design flexible est qu'il puisse être plié ou plié. Xpedition inclut un objet de dessin, appelé « zone de courbure », dont l'emplacement définit l'endroit où le plissement se produit.

Itinéraire le long des planches incurvées Lorsque vous avez un câble flexible incurvé et autant de signaux pouvant s'adapter à une compression serrée, vous avez besoin d'un algorithme de routage spécial qui peut suivre le contour du contour de la carte et insérer automatiquement tous les signaux requis. Dans Xpedition, toutes les traces courbes utilisent de vraies primitives à arc.

Vérification des règles de conception (DRC) Xpedition est unique dans sa capacité à les générer et à les maintenir dynamiquement et à avoir une DRC qui signale si une goutte de larme échoue.

Analyse de l'intégrité du signal et de l'alimentationCo-développé avec Xpedition pour l'analyse des conceptions flex-rigides, HyperLynx comprend comment les interconnexions passent différents scénarios d'empilage et applique une modélisation appropriée dans chaque section. Vous pouvez utiliser cette analyse pour assurer une conception fonctionnelle avec un empilement complexe.

Plongez plus profondément dans ce sujet

A close-up of a rigid-flex printed circuit board with various components and connectors.

En savoir plus sur la conception de PCB rigides flexibles dans notre blog : Conseils sur la façon de s'attaquer aux conceptions de PCB rigid-flex.

Questions fréquemment posées sur la conception de PCB rigid-flex

Ressources de conception de PCB rigid-flex