Collaboration à distance sécurisée
La collaboration sécurisée permet l'alignement des équipes à distance et des examens de conception plus productifs.

Quoi de neuf dans la collaboration sécurisée et à distance
Regardez cette vidéo pour découvrir les nouveautés de la collaboration sécurisée et à distance avec la version 2409 de Xpedition. Quelques fonctionnalités ont été ajoutées pour améliorer la zone de la liste des matériaux (BoM) et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les utilisateurs.
Fonctionnalités clés
Revues de conception efficaces
Pour Xpedition, l'application Connect sert d'espace de travail centralisé pour les parties prenantes internes et externes telles que les équipes de conception et les services de conception tiers, fournissant une plateforme sécurisée pour le partage et la visualisation des données de collaboration. Il dispose de visionneurs 2D et 3D avancés pour visualiser les données de collaboration eCAD, prend en charge les annotations de balisage et les sondages croisés et permet aux utilisateurs d'ajouter des notes détaillées, des liens de référence, des associations d'objets de conception et des balises d'objets de balisage pour simplifier le processus de rétroaction.
Un panneau de collaboration intégré centralise tous les processus et gère l'état des commentaires sur la révision de la conception en attribuant différents statuts pour communiquer les progrès. L'application offre une fonction de recherche intégrée permettant un accès rapide à tous les objets de balisage en fonction de leur statut, ce qui facilite la gestion et le suivi des commentaires de révision de conception. Connect fournit un ensemble complet d'outils pour faciliter une collaboration efficace avec les parties prenantes à distance.

Des notifications de projet robustes maintiennent les équipes élargies alignées
L'application Connect a des outils intégrés qui aident à garder les équipes alignées. Lorsqu'un design est exporté vers Connect à partir de Xpedition pour la collaboration à distance, une boîte de dialogue est disponible pour ajouter des commentaires afin de fournir un plus grand contexte à l'instantané exporté des données de collaboration.
Lorsque le bouton « Notifier votre équipe par e-mail » sera coché, ces commentaires seront partagés avec les membres de l'équipe qui ont été ajoutés au projet Connect. Les utilisateurs finaux qui ont été ajoutés au projet Connect recevront un e-mail automatique de l'auteur du commentaire.
De plus, dans l'application Connect, il y a un panneau de notification. Ici, les utilisateurs qui sont membres du projet verront tous les commentaires dans l'application. Lorsque des activités intégrées à l'application sont effectuées, par exemple, des annotions pour concevoir des objets, les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires qui seront consultables en temps réel pour tous les membres de l'équipe associés au projet. Ces notifications centralisées tiennent toute l'équipe au courant sans avoir à vérifier les e-mails ou à attendre des réunions d'examen physique.
Vue de la facture des matériaux avec informations intégrées sur l'approvisionnement en composants
La page nomenclATURE (BOM) de l'application Connect offre un accès immédiat et organisé aux données de collaboration de projet telles que les données des pièces, les valeurs des propriétés des composants, les numéros de pièce du fabricant et d'autres informations essentielles sur la conception des circuits imprimés (PCB), améliorant ainsi la visibilité pour toutes les parties prenantes.
Connect s'intègre à l'actif Web de Siemens Supplyframe, FindChips.com, un moteur de recherche vertical qui collecte des données d'approvisionnement en composants auprès des fournisseurs de composants électroniques. Les utilisateurs peuvent accéder directement aux noms des fournisseurs, aux coûts unitaires, aux spécifications et à la disponibilité des composants en passant la souris sur une ligne dans le tableau nomenclature. Cette fonctionnalité rapide aide à identifier rapidement les problèmes d'approvisionnement des composants, en mettant l'accent sur le rôle de la page BOM en tant que centre central d'informations collectives pour toutes les parties prenantes du projet.

Processus de collaboration axé sur la sécurité
La Security fait partie de notre ADN. Nous faisons partie d'un groupe restreint d'entreprises ayant la capacité d'investir massivement dans les ressources, les processus et la technologie de sécurité. Siemens Connect, une application hébergée dans le cloud, suit les processus de développement certifiés ISO 27001 et SOC2, complétés par des tests de pénétration proactifs et une analyse des vulnérabilités.
La collaboration à distance utilisant l'espace de travail cloud de Connect est fondée sur un processus de sécurité méticuleux, nécessitant qu'un administrateur désigné par le client attribue une licence et un rôle (éditeur ou visualiseur) à un utilisateur final authentifié via la console d'administration Siemens Xcelerator.
De plus, l'administrateur doit ajouter des utilisateurs finaux à un projet pour permettre leur participation à des activités collaboratives. Les données de conception transférées des outils de création de bureau vers le cloud sont soigneusement organisées sous forme de « données de collaboration », un instantané visible des données schématiques ou de mise en page, et non de l'IP de conception. Ces données sont cryptées en toute sécurité pendant le transfert et le stockage dans le cloud.
Intégré aux abonnements aux produits de cloud hybride Xpedition
Connect est une application sécurisée et hébergée dans le cloud conçue pour une collaboration transparente avec les parties prenantes distantes et est intégrée à la suite de produits d'entreprise Xpedition de Siemens Xcelerator.
Connect n'est pas vendu en tant que produit autonome. Au lieu de cela, des représentants désignés de l'entreprise administrent un pool de licences Connect pour faciliter le processus collaboratif. Les parties prenantes distantes reçoivent une licence de collaboration et se voient attribuer des rôles (rédacteur ou visualiseur) par l'administrateur de l'entreprise.
Lors de l'affectation, les parties prenantes reçoivent une notification par e-mail, mais leur capacité à collaborer est initiée lorsqu'un administrateur les ajoute à un projet. Dans l'espace de travail Connect, plusieurs projets sont disponibles pour la collaboration, mais les parties prenantes ne peuvent accéder qu'à ceux auxquels elles ont été invitées à accéder.