Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls se fait alimenter par Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. est une société multinationale américaine de cybersécurité dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. La société dessert plus de 70 000 organisations dans plus de 150 pays, dont 85 des Fortune 100. Palo Alto Networks fournit une plateforme de cybersécurité complète qui intègre des solutions de Security réseau, de sécurité cloud, de protection des points de terminaisons et de centre des opérations de sécurité (SOC). En tirant parti de l'intelligence sur les menaces pilotée par l'IA, de l'automatisation et d'une architecture Zero Trust, Palo Alto Networks permet aux organisations de renforcer leur posture globale de sécurité, d'améliorer la détection et la réponse aux menaces, et de piloter en toute sécurité la transformation numérique.

Pourquoi Une sécurité OT plus intelligente avec l'IA et Zero Trust for IT/OT ?

Les pare-feu nouvelle génération (NGFW) de Palo Alto Networks sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des leaders de l'informatique et de l'OT dans les secteurs industriels et des infrastructures critiques tels que la fabrication, le transport et l'énergie. Alors que ces environnements convergent de plus en plus, les organisations sont confrontées au défi de sécuriser des systèmes hybrides complexes qui incluent à la fois des actifs informatiques et des technologies opérationnelles. Notre solution NGFW résout ce problème en appliquant les principes Zero Trust sur toutes les couches du réseau tout en prenant en charge les normes de l'industrie comme ISA et IEC 62443. La plateforme offre une visibilité approfondie sur le trafic réseau, le comportement des utilisateurs et les flux d'applications, permettant un contrôle granulaire et une prévention automatisée des menaces, même dans des environnements OT segmentés. Les clients bénéficient d'une réduction des cyberrisques, d'une transparence accrue et d'un chemin simplifié vers la conformité à la réglementation. Cette base de sécurité prête pour l'avenir et alimentée par l'IA permet une transformation numérique sécurisée à grande échelle.

Approche de Palo Alto Networks en matière de sécurité OT

Avantages

  • La NGFW pilotée par l'IA permet la détection des menaces en temps réel, une réponse automatisée et une visibilité approfondie sur l'informatique et l'OT. Il réduit les risques, prend en charge Zero Trust et assure des opérations sécurisées et résilientes dans les environnements industriels et critiques.
  • La solution s'adapte parfaitement aux réseaux IT/OT mondiaux et s'aligne sur la norme ISA/IEC 62443. Il unifie les politiques de sécurité dans le cloud et sur place, simplifie la conformité et prend en charge la transformation numérique à long terme avec un contrôle centralisé et intelligent.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Protéger la R&D et la propriété intellectuelle

Les équipes mondiales de R&D collaborent sur des réseaux hybrides, partageant des données sensibles. NGFW fournit un contrôle d'accès granulaire, une visibilité complète de l'application.Il détecte et bloque les menaces en temps réel et surveille le mouvement des données. Protège la propriété intellectuelle, sécurise la collaboration avec les fournisseurs, assure une transparence totale du trafic.