Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

PRTG multi-platform probe se fait alimenter par Paessler

Pourquoi PRTG Multi-Platform Probe for Industrial Edge ?

La sonde multiplateforme PRTG étend la surveillance aux plates-formes autres que Windows, y compris Siemens Edge. En tant qu'application conteneurisée sur du matériel Edge, elle analyse les réseaux et transmet les résultats en toute sécurité au cœur de PRTG via NATS. Fonctionne avec le réseau, l'entreprise et le moniteur hébergé ; déploiement depuis Industrial Edge Hub -pas de configuration manuelle Linux. Plus de 80 capteurs (SSH, SNMP, Modbus, S7, OPC UA, REST, MQTT) ; surveille les sous-réseaux distants et pare-feu. Auth des clés via NATS intégré.

Avantages

  • PRTG a été conçu pour l'informatique. La sonde multiplateforme apporte la même discipline de surveillance à votre environnement OT, vous donnant une vue cohérente du cloud à la couche cellulaire sans exécuter d'outils distincts pour chaque côté du réseau.
  • La sonde fonctionne directement sur le matériel Siemens Edge que vous avez déjà, consommant un minimum de ressources. Pas de serveur Windows dédié dans la zone OT, pas de matériel supplémentaire à acheter, pas de plateforme de surveillance distincte à gérer.
  • Un seul téléchargement de fichier de configuration dans IEM est toute la configuration nécessaire. L'authentification sécurisée et la communication cryptée sont intégrées par défaut, pas quelque chose à configurer séparément plus tard.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
atelier de fabrication avec cellules de fabrication

Ssonde multiplateforme PRTG dans la fabrication

La fabrication moderne s'étend du cloud aux PLC et aux capteurs. Avec la sonde multiplateforme sur un appareil Siemens Edge, PRTG atteint le niveau cellulaire. Surveillez les PLC Siemens S7, les IPC Beckhoff, les périphériques de terrain Modbus, les commutateurs OT et l'infrastructure informatique à partir d'une instance PRTG — pas d'outils distincts par couche.

Foire aux questions