Pourquoi Accélérer le délai de mise sur le marché grâce à la qualité dès la conception ?
... permet des prévisions fiables avec lesquelles la qualité et l'efficacité du processus peuvent être continuellement améliorées
-Concevoir, analyser et contrôler les processus de fabrication pharmaceutique
-Gestion intégrée des données PAT
-Connexion standard de l'analyseur, collecte de données et contrôle des instruments
-Communication bidirectionnelle avec analyseurs de processus pour 21CFR11
-Surveillance en ligne pour assurer le fonctionnement dans les spécifications.
-Capacités hors ligne : interaction bidirectionnelle avec plusieurs outils de modélisation
-Activer les processus qualité par conception (QbD).
-SIMATIC SIPAT Technologie
Avantages
- Le délai de mise sur le marché a été réduit de 90 %.
- 33% d'augmentation de la capacité du système.
- Jusqu'à 20 % de réduction des coûts de production.
- Gestion centrale des données PAT
- Soutenir le développement de processus basé sur QBD de manière structurée
- Prédiction et surveillance de la qualité en temps réel
- Activer la libération en temps réel
- Réduire les rebuts et les remaniement
- Réduire le temps de développement et de production
- Dans le cadre des initiatives Digital Twin
- Conformité aux GMP et à la FDA
Explorez les ressources et les produits connexes
Renseignements et ressources supplémentaires
Conditions préalables
Aucun