Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

OEE Addon Opcenter Pharma se fait alimenter par OYTEC

Chez OYTEC, nous mettons l'expérience et la connaissance de notre capital humain au service client, en offrant la meilleure solution à leurs besoins en ligne avec les objectifs commerciaux : Désir d'établir une relation de partenariat étroite et durable avec nos clients basée sur la confiance mutuelle, le travail en commun et l'excellence du service. Prise en compte du capital humain en tant qu'élément différentiel. Les systèmes seront conçus et développés pour aider les gens et encourager leur créativité. Offrir des solutions sur le principe de la spécialisation comme base de notre expérience et de nos connaissances. Principalement dans les environnements de Compliance GMP et FDA.

Pourquoi module complémentaire OEE pour Opcenter Execution Pharma ?

... pour les décideurs clés dans le processus de production.
-Utilisation de l'Opcenter Execution Pharma de SIEMEN
-Opérateur frontal EBR-OEE mono-opérateur
-Utilisateur unique et gestion de base de données EBR-OEE
-Fonctionnalité OEE complète
-Rapports OEE-KPI prédéfinis et standard
-Collecte de données et compréhension
-Visualisation en temps réel pour l'aide à la prise de décision
-Analyse historique de la performance
-Amélioration du suivi de la qualité

additional-image-2-16-9.png

Avantages

  • Fonctionnalités d'Electronic Batch Record et OEE
  • Maximiser la performance des actifs et du capital humain
  • Amélioration de 10 % de l'OEE dans les lignes d'emballage et de conditionnement
  • 75 % de temps de saisie de données en moins
  • 80 % moins de temps consacré à la prise de décision
  • Jusqu'à 22% de réduction du taux de défauts

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Opcenter Execution Pharma