Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Biometric Authentication Solution for Opcenter Pharma se fait alimenter par OYTEC

Chez OYTEC, nous mettons l'expérience et la connaissance de notre capital humain au service client, en offrant la meilleure solution à leurs besoins en ligne avec les objectifs commerciaux : Désir d'établir une relation de partenariat étroite et durable avec nos clients basée sur la confiance mutuelle, le travail en commun et l'excellence du service. Prise en compte du capital humain en tant qu'élément différentiel. Les systèmes seront conçus et développés pour aider les gens et encourager leur créativité. Offrir des solutions sur le principe de la spécialisation comme base de notre expérience et de nos connaissances. Principalement dans les environnements de Compliance GMP et FDA.

Pourquoi Élimination des mots de passe dans les environnements GXP ?

Les ateliers pharmaceutiques exécutant Opcenter EX PH utilisent des mots de passe par défaut pour les étapes d'authentification critiques qui ralentissent le travail, introduisent un risque de conformité et alourdissent les opérateurs. Le Nymi Band remplace la saisie du mot de passe par un robinet sans contact qui fonctionne sous EPI. Il offre une solide assurance de l'identité en combinant la biométrie et la détection sur le corps, permettant une exécution rapide, une meilleure intégrité des données et une plus grande confiance réglementaire.

Appareil Nymi Band 4 sur fond teal

Avantages

  • Gagnez de précieux gains de temps :
    L'authentification sans mot de passe et basée sur des tapotements élimine la saisie de connexions et de signatures répétées dans les flux de travail quotidiens. Les opérateurs passent moins de temps à s'authentifier et plus de temps à exécuter, ce qui aide les fabricants à accélérer la production et à améliorer la productivité globale de l'atelier.
  • Renforcer l'intégrité des données :
    Chaque connexion et signature sont effectuées sous une identité d'opérateur forte et vérifiée, soutenue par la biométrie et l'authentification Always-On TM. Cela empêche les informations d'identification partagées et les erreurs d'attribution, garantissant que les actions dans Opcenter EX PH sont fiables, traçables et prêtes pour l'audit.
  • Augmentez la satisfaction des opérateurs :
    Les mains libres « Tap and Sign » fonctionnent même sous EPI, ce qui atténue la fatigue des mots de passe et la frustration causées par la connexion à grand volume et les signatures électroniques. Les opérateurs sont dotés de la technologie pour rester concentrés sur leurs tâches, améliorant la satisfaction et la rétention dans l'atelier.
  • Fonctionne sur tous les systèmes d'atelier :
    Nymi Band fournit une couche d'authentification cohérente et sans mot de passe qui s'étend au-delà d'Opcenter EX PH aux systèmes, tels que PCS 7, PM Logon et TIA Portal. Cela réduit la fragmentation de l'identité et permet une expérience utilisateur unifiée dans tous les environnements de fabrication.
  • Prend en charge la Compliance 21 CFR Part 11 :
    Une assurance d'identité forte et des signatures électroniques sécurisées prennent en charge les exigences clés 21 CFR Part 11, aidant les fabricants à maintenir la conformité tout en simplifiant l'authentification et en réduisant les risques opérationnels.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes