Pourquoi Solution de pesage et de distribution originale ?
... rapprochement des matériaux et piste d'audit intégrée, entre autres.
-Conception conviviale et intuitive.
-Différents types d'options de pesage.
-Ordre de travail ou pesage de campagne.
-Gestion de la puissance et de la densité.
-Gestion de l'étalonnage.
-Étiquettes conformes au SGH, dangers et avertissements.
-Enregistreur/sortie de matériel préparé intégré.
-Examen par exception en temps réel.
-Rapports prédéfinis.
-Piste d'audit, traces et généalogie.
-Conformité GMP et FDA.
Avantages
- La disponibilité de la salle de pesée a augmenté de 50 %.
- 75 % d'erreurs en moins dans les entrées de données.
- Intuitif et convivial pour l'opérateur.
- Opérations de pesage sécurisées.
- Adaptable à n'importe quel processus de pesage.
- Augmentez la cohérence et les opérations d'intégrité.
- Minimiser les erreurs et les risques, appliquer les SOP.
- Évaluation 100% temps réel par exception.
- Effectuer des opérations sans papier.
- Ne nécessite pas de compétences OT-IT.
- Conformité 21 CFR Partie 11.
Explorez les ressources et les produits connexes
Renseignements et ressources supplémentaires
Conditions préalables
Aucun