Des réseaux convergents, de bout en bout et sécurisés sont nécessaires pour répondre aux exigences de l'industrie de demain. Réseaux flexibles et évolutifs, adaptables dynamiquement et capables d'accueillir un grand nombre d'utilisateurs avec des temps de réponse extrêmement rapides. OPC UA est un élément clé pour atteindre ces objectifs.
La norme de communication ouverte, neutre sur la plate-forme et évolutive de manière flexible OPC UA dispose d'un modèle d'information unique. Avec ses capacités sémantiques, OPC UA prend en charge plus que la simple transmission de données. Des mécanismes éprouvés comme l'authentification, l'autorisation et le cryptage garantissent la sécurité. De plus, des mécanismes liés à la sécurité sont en préparation pour permettre une communication uniforme et sécuritaire avec OPC UA. De plus, OPC UA peut fonctionner sur l'infrastructure PROFINET existante sans compromettre les performances. Pour une communication en temps réel sur le terrain, Siemens combine OPC UA avec PROFINET dans un réseau Industrial Ethernet commun. Et s'appuie sur OPC UA comme interface du niveau de contrôle aux systèmes SCADA, MES et ERP de niveau supérieur jusqu'au cloud.