NX X Manufacturing CAM Advanced s'appuie sur le produit CAM Standard, incorporant des capacités avancées de fraisage, de tournage et de sondage sur machine à 3 et 2,5 axes, entre autres fonctionnalités. Les flux de travail CAM simplifient la préparation et la programmation de pièces de forme libre complexes, telles que des moules et des matrices. Les puissantes technologies de trajectoire d'outils permettent d'usiner avec une finition de surface supérieure tout en réduisant le temps de coupe jusqu'à 60 %.
Principales caractéristiques
Fraisage à 3 axes : Fabriquez des composants de haute qualité avec des fonctionnalités de forme libre à l'aide d'un ensemble complet d'outils de programmation avancés à commande numérique (NC). Le rughing adaptatif 3D peut réduire le temps d'usinage de moitié. Le fraisage au repos automatisé permet l'épaissage en plusieurs étapes, ce qui augmente le débit. Les méthodes de contrôle des régions de coupe fournissent un contrôle précis des stratégies d'usinage. Atteindre une finition de surface de haute qualité avec des stratégies de finition lisses qui peuvent suivre la forme naturelle de la géométrie de la pièce.
Gestion des données : accédez à la gestion des données CAM et activez la gestion des fichiers dans le cloud, y compris l'enregistrement et le départ des fichiers de fabrication et le contrôle des révisions. Explorez les fonctionnalités qui aident à identifier les dépendances entre les pièces de conception et les configurations CAM, tandis que les fils de discussion intégrés et les attributions de tâches soutiennent la collaboration interfonctionnelle entre les concepteurs et les fabricants.
Fraisage 2.5 axes : Machine avec fraisage basé sur le volume pour permettre une programmation plus rapide des pièces prismatiques, et l'usinage basé sur les fonctionnalités automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation de plusieurs pièces augmente la productivité.
Tourner: usiner efficacement des pièces cylindriques sur des machines à tour à broches simples et doubles en utilisant des capacités de tournage complètes. Les stratégies d'ébauche comprennent les opérations de visage, de virage, de virage arrière, d'alésage et de contrecoup, tandis que les techniques de finition englobent les stratégies à passes multiples et l'affrontement. La fabrication de trous comprend les opérations au point, au percage, au picot, à l'ébauche et au robinet, avec rainure offrant un contrôle flexible des points de suivi et un filetage pour les diamètres extérieur et intérieur.
Sondes sur machine : Générez et visualisez les chemins de sondage. Créez des cycles de sondage sur machine pour le fraisage et le tournage. Utilisez le code NC de sortie avec un post-processeur intégré. Simulez le processus à l'aide du digital twin de la pièce, de la sonde et de la machine-outil. Détecter les variations de processus pour ajuster les paramètres d'usinage.
Simulation, post-traitement et documentation d'atelier : Utilisez l'animation de la trajectoire d'outils et un post-processeur pour générer du code G prêt pour la production. Post Hub, une bibliothèque basée sur le cloud avec plus de 1 000 post-processeurs, et Post Configurator permettent la modification ou la création de nouveaux post-processeurs ; le constructeur de machines-outils et les outils d'instruction de travail créent des modèles cinématiques et développent des instructions de travail associatives.
Les mesures de fabrication sont basées sur des essais d'usinage internes ou des études comparatives internes.
Avantages de la NX X Manufacturing:
- Programmez des pièces de forme libre à l'aide d'outils CAM avancés adaptés à vos besoins de fabrication spécifiques
- Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie cloud
- Augmentez la productivité avec des capacités de programmation CNC de pointe
- Améliorer la collaboration entre les parties prenantes à l'aide de solutions basées sur le cloud
- Développez la fonctionnalité de vos solutions avec la licence basée sur la valeur
Solution personnalisable
Étendez la fonctionnalité avec NX X Manufacturing Value Based Licensing pour configurer et personnaliser vos solutions, notamment :
- Capacités d'usinage spécialisées
- Simulation pilotée par le code G
- Solution de post-traitement moderne
- Programmation CAM assistée par l'IA