NX X Manufacturing Premium est l'ensemble le plus complet qui repose sur le produit Advanced. Il intègre simultanément des fonctions de fraisage à 5 axes et d'usinage rotatif, ainsi que des capacités de fraisage, de tournage et de sondage sur machine à 3 et 2,5 axes.
Principales caractéristiques
Fraisage à 5 axes : Les dernières stratégies de trajectoire d'outils permettent un contrôle précis des opérations, permettant un usinage efficace et sûr de composants complexes sur des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) multiaxes en une seule configuration. Tirez parti de l'étirage adaptatif à grande vitesse sur 5 axes pour réduire considérablement le temps d'usinage et améliorer l'efficacité globale. Atteignez des finitions de surface supérieures en utilisant la finition des courbes de guidage, ce qui garantit la précision de vos pièces. Utilisez la découpe en filets pour tirer parti de toute la longueur de la cannelure, optimisant à la fois l'enlèvement des matériaux et la durée de vie de l'outil. Appliquer les techniques de fraisage des tubes pour usiner avec précision les éléments creux et étroits. Visualisez les caractéristiques de la trajectoire de l'outil, y compris les angles d'avance, les positions de l'axe rotatif et les vitesses, pour maintenir un contrôle et une précision accrus tout au long du processus.
Gestion des données : accéder à la gestion des données CAM et permettre la gestion des fichiers dans le nuage, y compris l'enregistrement et le retrait des fichiers de fabrication et le contrôle des révisions. Explorez les fonctionnalités qui aident à identifier les dépendances entre les pièces de conception et les configurations CAM, tandis que les fils de discussion intégrés et les affectations de tâches favorisent la collaboration interfonctionnelle entre les concepteurs et les fabricants.
Usinage rotatif : Optimisez les opérations de fraisage à 4 axes avec un minimum d'intrants, rationalisant le processus d'usinage pour plus d'efficacité. Mettre en œuvre des commandes avancées pour gérer avec précision le changement de contact de l'outil et la densité de points, ce qui améliore les résultats d'usinage. Automatiser le fraisage au repos pour s'assurer que tout matériau non coupé est usiné efficacement.
Fraisage à 3 axes : Accélérez l'usinage CNC à l'aide de l'affûtage adaptatif 3D, ce qui réduit les temps de cycle globaux. Automatisez le fraisage au repos pour prendre en charge l'épaissage en plusieurs étapes, en veillant à ce qu'aucun matériau ne soit laissé non coupé. Contrôlez les zones de coupe avec précision à l'aide de méthodes avancées, améliorant ainsi la précision des stratégies d'usinage. Utilisez des stratégies de finition lisse pour obtenir une finition de surface de haute qualité.
Fraisage 2,5 axes : Machine avec fraisage basé sur le volume pour permettre une programmation plus rapide des pièces prismatiques, et l'usinage basé sur les caractéristiques automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation de plusieurs pièces augmente la productivité.
Tournage : Usiner efficacement des pièces cylindriques sur des machines à tour à une ou deux broches en utilisant des capacités de tournage complètes. Les stratégies de débroussaillage comprennent les opérations de visage, de virage, de virage arrière, d'alésage et de contrebande, tandis que les techniques de finition englobent les stratégies à passes multiples et l'orientation. La fabrication de trous comprend des opérations par points, perceuses, picotements, broches et robinets, avec rainure offrant un contrôle flexible des points de repérage et un filetage pour les diamètres extérieur et intérieur.
Sondes sur machine : Générez et visualisez des chemins de sondage avec le sondage sur machine et créez des cycles de sondage efficaces pour les opérations de fraisage et de tournage. Émettre un code de commande numérique (NC) de manière transparente à l'aide d'un post-processeur intégré et simuler l'ensemble du processus à l'aide d'un jumeau numérique de la pièce, de la sonde et de la machine-outil. Détecter les variations de processus en temps réel pour ajuster les paramètres d'usinage pour obtenir des résultats optimaux.
Outils de CAO intégrés : NX CAM offre des capacités de CAO de pointe pour la modélisation, l'édition et l'assemblage, ce qui accélère la programmation CNC. Grâce aux traducteurs intégrés, vous pouvez lire tous les formats de données standard, y compris IGES, DXF, STEP, STL et JT.
Les paramètres de fabrication sont fondés sur des essais d'usinage internes ou des études comparatives internes.

Avantages de la fabrication NX X:
- Programmez à l'aide d'outils avancés de CAO/FAO adaptés à vos besoins particuliers en matière de fabrication
- Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie cloud
- Augmentez la productivité grâce à des capacités de programmation CNC de pointe
- Améliorer la collaboration entre les intervenants à l'aide de solutions basées sur le cloud
- Élargissez la fonctionnalité de vos solutions grâce aux licences basées sur la valeur
Solution personnalisable
Élargissez la fonctionnalité avec les licences basées sur la valeur de fabrication NX X pour configurer et personnaliser vos solutions, notamment :
- Outils de modélisation avancés
- Capacités d'usinage spécialisées
- Simulation pilotée par le code G
- Solution moderne de post-traitement