Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir NX X Manufacturing Advanced ?

NX X Manufacturing Advanced s'appuie sur le produit standard et intègre des capacités avancées de fraisage, de tournage et de sondage sur machine à 3 et 2,5 axes, entre autres fonctionnalités. Les outils de CAO/FAO intégrés de pointe simplifient la préparation et la programmation des pièces de forme libre les plus exigeantes, telles que les moules et les matrices. Les puissantes technologies de trajectoire d'outils permettent d'usiner des pièces avec une finition de surface supérieure tout en réduisant le temps de coupe jusqu'à 60 %.

Principales caractéristiques

Fraisage à 3 axes : Fabriquer des composants de haute qualité dotés de caractéristiques de forme libre à l'aide d'un ensemble complet d'outils de programmation avancés à commande numérique (CN). Le rughing adaptatif 3D peut réduire de moitié le temps d'usinage. Le fraisage automatique au repos permet un découpage en plusieurs étapes, ce qui augmente le débit. Les méthodes de contrôle des régions de coupe fournissent un contrôle précis des stratégies d'usinage. Obtenir une finition de surface de haute qualité avec des stratégies de finition lisses qui peuvent suivre la forme naturelle de la géométrie de la pièce.

Gestion des données accéder à la gestion des données CAM et permettre la gestion des fichiers dans le nuage, y compris l'enregistrement et la vérification des fichiers de fabrication et le contrôle des révisions. Explorez les fonctionnalités qui aident à identifier les dépendances entre les pièces de conception et les configurations CAM, tandis que les fils de discussion intégrés et les affectations de tâches favorisent la collaboration interfonctionnelle entre les concepteurs et les fabricants.

Fraisage 2,5 axes : Machine avec fraisage basé sur le volume pour permettre une programmation plus rapide des pièces prismatiques, et l'usinage basé sur les caractéristiques automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation de plusieurs pièces augmente la productivité.

Tournage: usiner efficacement les pièces cylindriques sur des machines à tour à une ou deux broches en utilisant des capacités de tournage complètes. Les stratégies d'ébauche comprennent les opérations de visage, de virage, de virage arrière, d'alésage et de contrebande, tandis que les techniques de finition englobent les stratégies à passes multiples et l'orientation. La fabrication de trous comprend des opérations au point, au percage, au picot, à l'ébauche, à la rampe et au robinet, le rainurage offrant un contrôle flexible des points de repérage et un filetage pour les diamètres extérieur et intérieur.

Sondes sur machine : Générez et visualisez les chemins de sondage. Créer des cycles de sondage sur machine pour le fraisage et le tournage. Utiliser le code CN de sortie avec un post-processeur intégré. Simulez le processus à l'aide du jumeau numérique de la pièce, de la sonde et de la machine-outil. Détecter les variations de processus pour ajuster les paramètres d'usinage.

Simulation, post-traitement et documentation d'atelier Utilisez une animation de trajectoire d'outils et un post-processeur pour générer du code G prêt pour la production. Post Hub, une bibliothèque basée sur le cloud comptant plus de 1 000 post-processeurs, et Post Configurator permettent de modifier ou de créer de nouveaux post-processeurs ; le constructeur de machines-outils et les outils d'instruction au travail créent des modèles cinétiques et élaborent des instructions de travail associatives.

Outils de CAO intégrés NX CAM offre des capacités de CAO de pointe pour la modélisation, l'édition et l'assemblage, ce qui accélère la programmation CNC. À l'aide des traducteurs intégrés, vous pouvez lire tous les formats de données standard, y compris IGES, DXF, STEP, STL et JT.

Les paramètres de fabrication sont fondés sur des essais d'usinage internes ou des études comparatives internes.

3D rendering of a specialized finishing of a machine tool.

Avantages de la fabrication NX X:

  • Programmez à l'aide d'outils avancés de CAO/FAO adaptés à vos besoins particuliers en matière de fabrication
  • Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie cloud
  • Augmentez la productivité grâce à des capacités de programmation CNC de pointe
  • Améliorer la collaboration entre les intervenants à l'aide de solutions basées sur le cloud
  • Élargissez la fonctionnalité de vos solutions grâce aux licences basées sur la valeur

Solution personnalisable

Élargissez la fonctionnalité avec les licences basées sur la valeur de fabrication NX X pour configurer et personnaliser vos solutions, notamment :

  • Outils de modélisation avancés
  • Capacités d'usinage spécialisées
  • Simulation pilotée par le code G
  • Solution moderne de post-traitement

Capacités NX X Manufacturing Advanced

Comparer les solutions de fabrication NX X

Explorez les quatre niveaux évolutifs des solutions de fabrication NX X : Essentials, Standard, Advanced et Premium

Meilleur logiciel pour la programmation et la production CNC

Subhashis.S, Ingénieur d'état-major, Entreprise

Système intégré unique avec une gamme de fonctionnalités

Naveen, Ingénieur concepteur principal, Entreprise

Programmation automatisée avec une précision et une efficacité élevées

Saurabh K, Ingénieur Software, Entreprise

Explorez les produits NX X Manufacturing connexes

Obtenez plus de détails sur notre vaste gamme de solutions infonuagiques pour vos besoins spécifiques en matière de fabrication de pièces.

Teamcenter Share : collaboration basée sur le cloud

Optimisez l'ensemble de votre processus de production avec Teamcenter Share, une solution de collaboration infonuagique de nouvelle génération de Siemens, qui se connecte de manière transparente au logiciel NX CAM. Communiquer et partager de l'information en toute sécurité avec les intervenants internes et externes dans le nuage.

Connecter les équipes de conception, de fabrication et d'atelier pour gérer une production plus souple et plus efficace.

Votre abonnement inclut également l'accès à Teamcenter Share. Grâce à des fonctionnalités telles que le stockage centralisé sécurisé et le partage basé sur l'adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément, en toute sécurité et facilement avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour permettre aux administrateurs d'accéder à Teamcenter Share et de déléguer des privilèges supplémentaires.

À l'exception des utilisateurs invités, tous les utilisateurs autorisés des services cloud Teamcenter Share auront accès à la formation sur demande intitulée « Démarrer avec Siemens Xcelerator Academy » (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.

En savoir plus sur le NX pour la fabrication

Soutien à la clientèle

Siemens offre un soutien à la clientèle pour NX et tous ses produits.

Blogue NX pour la fabrication

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et des faits saillants de NX pour les logiciels de fabrication sur notre site de blogue.

NX pour le milieu manufacturier

Participez à la conversation ou obtenez des réponses à toutes vos questions NX pour les logiciels de fabrication.