Augmentez vos capacités en étendant votre solution de fabrication NX X en utilisant Assembly Line Planner X comme complément à haute valeur ajoutée, vous permettant de personnaliser votre solution de fabrication NX X pour répondre aux besoins uniques de votre projet.
Assembly Line Planner X permet aux fabricants, comme vous, de planifier plus intelligemment, plus rapidement et de manière plus collaborative. De la conception de lignes de haut niveau à la planification détaillée des stations, il offre des outils puissants pour visualiser le flux de produits, équilibrer les charges de travail et optimiser l'utilisation des ressources. Planifier une ligne de production complexe en mettant l'accent sur les différentes technologies et caractéristiques de fabrication utilisées pour créer un assemblage, telles que les soudures par points, les goujons de soudure, les rivets, les joints continus pour la fixation et l'étanchéité, et plus encore.
Grâce à la création de rapports intégrés, à la collaboration en temps réel et à la connectivité transparente de Teamcenter, elle offre un jumelage numérique complet de la chaîne de montage.
Principales caractéristiques
Planification des lignes
Le processus de planification commence dans la vue Planification de ligne, où vous distribuez les pièces aux stations et définissez le débit entre les stations dans un visualiseur PERT moderne. Pour mieux comprendre la répartition des pièces, l'état d'attribution de chaque pièce et assemblage est affiché directement dans le visualiseur graphique avec un indicateur d'affectation, identifiant les pièces en fonction de leur état. L'accumulation visuelle du produit dans la chaîne de montage peut alors être affichée à la suite de ce travail.
Planification des ressources.
Lorsque vous travaillez sur la disposition de l'usine, vous pouvez passer à la vue Planification des ressources, où vous pouvez accéder à toutes les fonctions de mise en page requises tout en utilisant la classification du logiciel Teamcenter intégrée pour accéder aux ressources standard. Dans la planification des ressources, l'accent est mis sur l'usine elle-même tandis que le produit est temporairement mélangé. Cette vue offre de nombreuses façons de définir une disposition approximative ou détaillée avec des mesures exactes, en tirant parti d'utilitaires tels que les connecteurs pour positionner rapidement et facilement les composants dans l'usine.
Détails de la station
La vue Détails de la station vous guide à travers les détails du processus à l'intérieur d'un poste de montage. Dans cette vue, seul le contenu de la station est affiché, y compris l'équipement, les pièces et les sous-ensembles, et le processus de fabrication requis pour cette étape de la séquence d'assemblage. Les pièces et les sous-ensembles sont automatiquement positionnés dans l'appareil désiré de chaque station. À l'aide d'une recherche avancée de fonctionnalités, vous pouvez identifier les fonctions sur lesquelles vous devez travailler et les distribuer en conséquence dans des opérations personnalisées. Ces caractéristiques peuvent ensuite être classées et adaptées en fonction du processus qu'elles représentent.

NX X Ajouts à haute valeur ajoutée pour la fabrication
Alimentez votre solution NX X Manufacturing avec des ajouts à haute valeur ajoutée, qui vous permettent d'étendre facilement vos capacités logicielles au fur et à mesure que vos besoins en planification de la fabrication augmentent au fil du temps.
Le module complémentaire de grande valeur Assembly Line Planner X nécessite une licence NX X Manufacturing Essentials.
Élargissez les fonctionnalités de votre solution NX X Manufacturing avec d'autres ajouts de grande valeur, notamment :
- Concepteur de ligne X
- Boîtes à outils ouvertes NX X