Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Usinage de pièces prismatiques
Logiciel NX CAM

Usinage de pièces prismatiques

Générez automatiquement des processus d'usinage complets pour les pièces prismatiques de toute complexité. Réduisez le temps de programmation jusqu'à 90 %.

Automatiser la programmation CN pour améliorer la productivité

Utiliser usinage basé sur les fonctionnalités pour créer automatiquement des opérations pour usiner des pièces prismatiques avec de nombreuses fonctionnalités, telles que des poches, des trous et des fentes.

Capturez l'intention de conception et automatisez davantage le processus à l'aide de l'intégré informations sur les produits et la fabrication (PMI).

Modèles de processus et la base de données d'usinage vous permettent de réutiliser les meilleures pratiques et les données de coupe éprouvées, permettant la standardisation des processus.

Screenshot of NX dashboard of a machine part being planned.

Créez des parcours d'outils intelligents avec le fraisage basé sur le volume


Programmer rapidement
opérations d'usinage de pièces prismatiques en prévisualisant et en spécifiant une séquence de volumes à usiner. Cela élimine le besoin de créer et de sélectionner manuellement des limites.

Le programmation interactive basée sur le volume le processus affiche les niveaux de coupe calculés et la pièce de travail en cours de processus (IPW) mise à jour, ce qui vous permet de générer facilement des parcours d'outils optimisés qui sont associés à la conception de la pièce.

Graphic of a machine part created NX

Programmez plusieurs pièces et plusieurs configurations

Accélérez le développement des configurations de pierres tombales et de luminaires en distribution de chemins d'outils à plusieurs composants dans les assemblages. Programme plusieurs configurations de pièces en même temps qu'il faut pour programer une seule pièce.

Créez facilement des opérations optimisées pour l'usinage de pièces prismatiques par suivi automatique des volumes non coupés à travers les configurations, en éliminant les coupes d'air et en garantissant des parcours d'outils sûrs.

Graphic of a machine part being physically tested

Programmer des opérations de tournage avancées

Programment facilement un gamme complète d'opérations de tour en utilisant des profils 2D ou des modèles solides 3D. Créez des opérations de tournage efficaces pour le débrouchage, le tournage par pincement, la finition, le filetage et plus encore.

L'innovant PrimTurning peut vous aider augmenter la productivité de 50 % tout en prolongeant la durée de vie de l'outil.

Visualisez la forme nominale de la pièce (affichages 2D ou 3D rotatifs) dans les séquences d'opérations à l'aide de la Technologie IPW.

Graphic of a machine part being created with turning

Minimiser les configurations avec des machines multifonctions

Programmez les dernières machines-outils multifonctions CNC capables de tourner et de fraiser. Programmez n'importe quelle combinaison de tournage, fraisage 3 axes, fraisage 3+2 et fraisage complet à 5 axes. Améliorez la productivité en atelier en minimiser le nombre de configurations.

La NX CAM outils interactifs et visuels vous permet de programmer et de synchroniser la séquence d'usinage sur plusieurs canaux.

Graphic of a part being machined

Rationaliser la planification de l'usinage de production à grand volume

Utilisez le logiciel NX Machining Line Planner pour la production à grand volume de pièces compliquées avec de nombreuses fonctionnalités.

Combiné au logiciel NX CAM intégré, Machining Line Planner permet la distribution, l'équilibrage, la programmation et la simulation des opérations sur plusieurs configurations et machines.

Cette solution intégrée permet gestion bidirectionnelle du changement entre la programmation et la planification de ligne.

Cutaway graphic of a factory plan

Solution basée sur le cloud pour la programmation de pièces prismatiques

NX X Manufacturing Standard offre le fraisage 2,5 axes, la fabrication de trous, le tournage et le sondage sur machine pour automatiser la programmation prismatique des pièces. Il est parfaitement intégré aux outils de CAO de pointe de manière significative — tous alimentés par des technologies cloud.

En savoir plus sur NX X Manufacturing Standard

Carte produit standard de fabrication avec un design bleu et blanc élégant soulignant la précision technique et l'innovation.

Comparer les solutions de NX X Manufacturing

Explorez les quatre niveaux évolutifs des solutions de NX X Manufacturing : Essentials, Standard, Advanced et Premium

Étude de cas

ASM Pacific Technology

Étude de cas

Utiliser NX pour construire des usines intelligentes

Entreprise:ASM Pacific Technology

Localisation:Shenzhen, Chine

Logiciels Siemens:NX

Explorez les produits NX X Manufacturing

Obtenez plus de détails sur notre large gamme de solutions cloud pour vos besoins spécifiques en matière de fabrication de pièces.