Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Graphique d'une pièce usinée dans un tour
Logiciel NX CAM

Simulation de post-traitement et d'usinage

Générez des programmes validés et prêts pour la production pour vos machines-outils CNC à l'aide du post-traitement de trajectoire d'outils basé sur le cloud et de la simulation d'usinage intégrée.

Sortie de programmes CN prêts pour la machine

Générez des programmes CN pour une large gamme de machines-outils et de contrôleurs à l'aide de Post Hub, une solution basée sur le cloud pour le post-traitement des trajectoires d'outils avec plus de 1 000 kits de machines directement accessibles depuis NX CAM.

Pour répondre à des exigences spécifiques, utilisez Post Configurator, un outil avancé pour la post-édition.

Pour les contrôleurs Sinumerik, NX sélectionne automatiquement les paramètres clés du contrôleur en fonction des données d'opération d'usinage.

Visual of postprocessing & machining simulation.

Simuler des processus d'usinage

Validez les parcours d'outils avec une simulation d'usinage intégrée qui offre plusieurs niveaux de capacité. La vérification de l'enlèvement de matière vous permet de vérifier et d'optimiser les opérations d'usinage au fur et à mesure que vous programmez.

La simulation d'usinage pilotée par le code G affiche le mouvement entraîné par la sortie du code NC. Un modèle 3D de la machine - avec la pièce, les fixations et l'outillage - se déplace dans la façon dont la machine-outil se déplacera.

Visual of Validate Machining
Licence de jetons

Qu'est-ce que la NX X Manufacturing Value Based Licensing ?

Booster vos capacités en étendant vos solutions de NX X Manufacturing avec des add-ons utilisant Licences basées sur la valeur, un moyen flexible, évolutif et rentable d'accéder à un large éventail de capacités spécialisées et avancées.

Notre collection de plus de 20 add-ons vous permet de personnaliser NX X Manufacturing pour répondre aux besoins uniques de votre projet. Ces add-ons offrent une large gamme de fonctionnalités, allant de la préparation de modèles de pièces et des améliorations de productivité à l'usinage spécialisé, à la simulation, aux post-processeurs et aux kits de machines.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Une nouvelle approche des processeurs basés sur le cloud

Article de blogue

Solutions de Machine Kit intelligentes et centre de poste

Les solutions Smart Machine Kit sont des machines-outils et des post-processeurs prêts à la production pour NX CAM. Ils sont basés sur le cloud et facilement accessibles dans Post Hub.

Simulation de machine de post-traitement NX CAM.

Comparer les solutions de NX X Manufacturing

Explorez les quatre niveaux évolutifs des solutions de NX X Manufacturing : Essentials, Standard, Advanced et Premium

Étude de cas

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

Entreprise:Heiwa Sangyo

Secteur:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Localisation:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Logiciels Siemens:NX

Explorez les produits NX X Manufacturing

Obtenez plus de détails sur notre large gamme de solutions cloud pour vos besoins spécifiques en matière de fabrication de pièces.