Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un gros plan d'une machine avec une caméra attachée, éventuellement à des fins d'inspection ou de surveillance.
NX pour la fabrication

Sondes NX CAM sur machine

Optimisez la précision d'usinage avec le sondage sur machine dans NX CAM. Inspectez les pièces, réduisez le temps de configuration, retravaillez et améliorez la qualité, tout en ajustant l'usure et la casse de l'outil avec contrôle adaptatif.

Améliorez l'efficacité de la fabrication de pièces grâce au sondage avancé sur machine

Générez des chemins de sondage avec le sondage NX CAM sur machine pour détecter les variations de processus et ajuster les paramètres d'usinage pour une qualité constante des pièces.

Capturez des données de mesure en temps réel sur la machine pour stabiliser les processus, réduire les remaniements et livrer des pièces précises qui répondent aux spécifications à chaque fois.

CNC setup in NX CAM with a part in a vise and a probe measuring it.

Mesure de la pièce

Le sondage sur machine permet une inspection précise et en temps réel avant, pendant et après l'usinage, ce qui réduit les temps d'arrêt et prévient les rebuts. En automatisant les processus clés et en minimisant l'intervention humaine, cela augmente le débit, prolonge l'usinage « allume » et garantit des résultats de haute qualité.

Cette solution de sondage intelligente aide à maximiser la productivité et s'adapte rapidement à l'évolution des demandes des clients.

NX CAM On-Machine Probing showing a CNC probe measuring a machined part's surface for precise workpiece alignment.

Validation de pré-usinage

Commencez chaque opération d'usinage en toute confiance en utilisant la validation de pré-usinage pour vous assurer que la pièce est correctement chargée, que le montage est sécurisé et que l'état du matériau répond aux spécifications.

Faites les ajustements nécessaires au processus d'usinage, à l'alignement de la machine ou au programme pour minimiser les erreurs et assurer un fonctionnement fluide et réussi.

A cartoon robot with a round head and rectangular body stands next to a tall stack of colorful blocks.

Trouver des compensations de travail

Simplifiez le processus de configuration avec des sondes de broche pour la détermination du décalage de travail, permettant des ajustements rapides pour travailler les décalages ou les points zéro directement sur la machine.

Éliminez les fixations complexes et assurez un usinage précis en utilisant la sonde pour vérifier l'emplacement des pièces et vérifier les erreurs, ce qui augmente la précision et l'efficacité.

CNC probe finding work offsets on a turned part for accurate machining.

Mises à jour de compensation des outils

Maintenez la précision de l'outil avec des mises à jour de décalage sur la machine, en ajustant automatiquement les données de l'outil pour les changements d'usure ou de géométrie.

Éliminez les mesures hors machine et réduisez les temps d'arrêt, garantissant une précision constante et une sortie de haute qualité.

CNC probe updating tool offsets on a machined part to ensure accurate cutting.

Mesure usinée des caractéristiques

Surveillez la qualité des pièces avec des capacités de mesure des fonctionnalités, mesurant et analysant les tailles des caractéristiques directement sur la machine.

Valider la qualité sans retirer la pièce, réduire les variations grâce au contrôle adaptatif du processus et respecter les spécifications tout en minimisant les remaniements.

On-machine probe measuring a machined feature for dimensional verification.

Réglage de l'outil dans la machine

Optimisez la gestion des outils avec le réglage de l'outil dans la machine, en utilisant des sondes à broche pour mesurer et corriger la longueur et le rayon de l'outil pour les écarts d'usure ou de géométrie.

Prévenez les temps d'arrêt et maintenez la précision pour des résultats cohérents et de haute qualité.

Laser tool setter measuring a cutting tool for accurate length and diameter calibration.

Comparer les solutions de NX X Manufacturing

Explorez les quatre niveaux évolutifs des solutions de NX X Manufacturing : Essentials, Standard, Advanced et Premium

Contrôle qualité des pièces

Automatisez le contrôle qualité avec un processus basé sur les données en intégrant la programmation d'inspection CMM, l'exécution en atelier et l'analyse des données.

Générer et simuler des chemins d'inspection, programmer des méthodes à l'aide des informations sur les produits et la fabrication (PMI) et surveiller les résultats au fur et à mesure par rapport aux conceptions 3D. Propulsez l'amélioration continue avec un processus en boucle fermée.

En savoir plus sur le contrôle qualité des pièces

boîtier de programmation d'inspection CMM
Étude de cas en vedette

W.A. Pfeiffer

Étude de cas

Petit atelier d'usinage à entreprise numérique

Entreprise:W.A. Pfeiffer

Localisation:Zirndorf, Allemagne

Logiciels Siemens:NX

Explorez les produits NX X Manufacturing

Obtenez plus de détails sur notre large gamme de solutions cloud pour vos besoins spécifiques en matière de fabrication de pièces.