Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Logiciel NX CAM

Usinage de moules, matrices et électrodes

Fabriquez des moules, des matrices et des électrodes de meilleure qualité à l'aide d'un logiciel de CAO/FAO intégré avec des capacités d'usinage avancées.

Fabriquer des inserts de moules avec une excellente finition

Fabrication inserts de moule de haute qualité en utilisant un ensemble complet d'outils de programmation CN avancés. Les techniques d'usinage de moules à grande vitesse de nouvelle génération réduisent le temps de cycle, prolongent la durée de vie de l'outil et réduisent les coûts de production.

Les méthodes avancées de fraisage 3+2 et d'usinage 5 axes vous permettent de produire des moules difficiles avec des cavités profondes, tout en améliorant la finition de surface et en réduisant le temps d'usinage.

Graphique de l'usinage des insertions de moules.

Programmez automatiquement les bases de moules et de matrices

Réduire le temps de programmation jusqu'à 90 % avec usinage basé sur les fonctionnalités (FBM). Reconnaître automatiquement les caractéristiques et appliquer les opérations de coupe correctes pour améliorer la répétabilité.

Standardisez davantage votre programmation avec des modèles de processus qui facilitent la réutilisation des meilleures pratiques.

Graphique de l'usinage de plaques de moule

Accélérez la fabrication des électrodes

Accélérer la production d'électrodes utilisées pour l'usinage par décharge électrique (EDM) avec conception intégrée et capacités de programmation CN.

En utilisant des stratégies de coupe avancées, telles que la finition à grande vitesse, usiner rapidement des électrodes lisses et précises. Automatisez l'ensemble du processus, de la conception à la production, en réduisant le temps et les coûts de production.

Graphique des pièces de machine

Rationaliser la programmation CN des faces et des structures de matrices

Permettre la production efficace de matrices complexes avec technologies avancées d'usinage de face sous pression, y compris le démoulage à grande vitesse, la finition des matériaux moulés et l'usinage multiaxes.

Pour accélérer l'usinage des structures de matrices, utilisez la reconnaissance automatique des caractéristiques, le fraisage basé sur le volume et l'usinage 5 axes.

Sortez automatiquement la documentation complète de l'atelier, y compris les feuilles de configuration, les listes d'outils et les dessins 3D.

Graphique d'une pièce de machine en cours de test

Utilisez des opérations EDM par fil précises et efficaces

Fabriquez des bases de moules et des électrodes de haute qualité avec des opérations d'EDM à fil à 2 et 4 axes, y compris le profilage multipasse et l'usinage de colliers.

Automatisez la programmation à l'aide de FBM, qui applique des processus d'usinage aux fonctionnalités reconnues.

NX fournit un accès direct à bases de données sur les technologies des machines-outils pour les machines EDM à fil, y compris Agie-Charmilles, Mitsubishi et Sodick.

Une machine d'EDM à fil coupant une pièce de métal dans un processus de fabrication.

Solution basée sur le cloud pour les pièces de forme libre

NX X Manufacturing Advanced intègre le fraisage, le tournage et le sondage sur machine avancés à 3 et 2,5 axes. Avec de puissantes technologies de trajectoire d'outils, la solution Advanced peut réduire le temps de coupe jusqu'à 60 %, améliorer la qualité des pièces avec des finitions de surface supérieures.

En savoir plus sur NX X Manufacturing Advanced

Carte produit de fabrication avancée avec finition métallique et design technologique de pointe dans les tons argentés et bleus.

Comparer les solutions de CAO/FAO de fabrication NX

Explorez quatre niveaux évolutifs de solutions de CAO/FAO NX X Manufacturing : Essentials, Standard, Advanced et Premium

étude de cas

Usinage JK

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

L'automatisation permet aux ateliers d'usinage de se développer dans un contexte de forte concurrence

Entreprise:JK Machining

Secteur:Automobile et Transports

Localisation:Kalamazoo, Michigan, United States