Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Logiciel NX CAM

Usinage de pièces complexes

Fabriquez efficacement des pièces complexes en utilisant des capacités avancées d'usinage à 5 axes, réduisant le nombre d'opérations et de configurations tout en améliorant la qualité des pièces.

Créer des opérations d'usinage 5 axes avancées

Tirez parti des dernières trajectoires d'outils multiaxes qui fournissent un contrôle précis de l'axe d'outil et une prévention automatique des collisions.

Le fraisage adaptatif, une stratégie de démoulage à grande vitesse multiaxe, peut réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %. Les méthodes de finition lisses peuvent suivre la forme naturelle de la pièce, pour obtenir une finition supérieure.

Les outils à barillet, qui permettent un engagement plus important de l'outil, permettent une meilleure qualité des pièces avec des cycles d'usinage plus courts.

Une maquette 5 axes d'une pièce d'usinage.

Géométries internes de machine avec fraisage de tubes

Le fraisage de tubes à 5 axes simplifie considérablement la programmation des caractéristiques creuses et étroites, telles que les ports des blocs moteurs.

Générez à la fois des opérations d'usinage multiaxes d'auguste et de finition avec un minimum d'entrée en utilisant cette opération spécialisée.

Usiner toute la zone en toute sécurité avec une seule trajectoire d'outils, garantissant une efficacité et une précision d'usinage améliorées.

Graphique d'un fraisage de tubes

Programmer des pièces multilames à l'aide du fraisage de turbomachine

Simplifiez la programmation de pièces rotatives multilames complexes, telles que des cloques et des roues, avec des opérations spécialisées de programmation CN à 5 axes.

Le débroussaillage simultané sur 5 axes et le fraisage au repos automatisé enlèvent le matériau entre les lames. Pour terminer le moyeu, les lames et les séparateurs, utilisez des trajectoires d'outils optimisées en contrôlant précisément les motifs de coupe, le lissage de la trajectoire d'outils et la stabilisation de l'axe d'outil pour les bords.

Graphique d'une machine en cours de broyage.

Visualisez les opérations multi-axes pour optimiser les conditions de coupe

Analysez les comportements complexes des machines pendant l'usinage à 5 axes en visualisant les caractéristiques de la trajectoire d'outils multiaxes, notamment :

  • Angle d'avance de l'outil
  • Positions d'axe rotatif, avec limites de dépassement
  • Vitesses de l'axe rotatif pour détecter les inversions
  • Segments courts et longs

Vérifiez les conditions de coupe sur toute l'opération, ce qui vous permet d'usiner des pièces complexes dès la première fois.

Capture d'écran d'une interface NX CAD CAD/CAM

Solution basée sur le cloud pour la programmation de pièces prismatiques

NX X Manufacturing Premium intègre le fraisage avancé à 3 et 5 axes, l'usinage rotatif et le tournage — tous alimentés par des technologies cloud. Composants complexes de machines sur des machines CNC multi-axes dans une seule configuration pour assurer à la fois l'efficacité et la précision et ses paramètres de trajectoire d'outils offrent un contrôle précis sur chaque opération.

En savoir plus sur NX X Manufacturing Premium

Carte produit élégante mettant en valeur la technologie de fabrication de pointe avec des éléments de conception épurés et professionnels

Comparer les solutions de CAO/FAO de fabrication NX

Explorez quatre niveaux évolutifs de solutions de CAO/FAO NX X Manufacturing : Essentials, Standard, Advanced et Premium

Étude de cas

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Entreprise:Heiwa Sangyo

Secteur:Automobile et Transports, Aéronautique et Défense

Localisation:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan