Automatisation du flux de commande de bout en bout
Numérisez le processus de commande à la livraison pour gérer les appels d'offre, les devis, la planification, la coordination de la production et le suivi des livraisons dans un seul environnement.
Le Siemens Additive Manufacturing Network rationalise le processus de commande à la livraison pour la fabrication de pièces. Il numérise et automatise le flux de travail de la demande de commande initiale à la planification de l'exécution et à la livraison finale. Le système recueille la demande des clients internes et externes, coordonnant efficacement la production sur plusieurs sites et sous-traitant les fournisseurs. Siemens AM Network permet aux fabricants d'augmenter les prises de commandes, de maximiser l'utilisation des actifs et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.
Il couvre jusqu'à 3 000 pièces par an et par licence (calculé sur le compte global). Le nombre minimum de licences requises est de deux.
Numérisez le processus de commande à la livraison pour gérer les appels d'offre, les devis, la planification, la coordination de la production et le suivi des livraisons dans un seul environnement.
Automatisez le traitement des devis et des commandes et acheminez le travail vers la bonne équipe interne ou fournisseur externe. Distribuer la production entre les installations internes et les partenaires de sous-traitance pour optimiser la capacité et l'utilisation.
Les fournisseurs peuvent gérer les commandes, répondre aux appels d'offres, communiquer avec les acheteurs, configurer des pages fournisseurs, activer les devis automatiques et traiter les paiements avec la licence standard.